I/O 컴포넌트 - IB IL 400 MLR 1-8A 2727365

인라인 전원 레벨 단자, 전자 다이렉트 스타터, 최대 3.7 kW / 400 V AC


제품의 세부 정보


이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.이 1-채널 전원 레벨 단자는 전자 모터 보호를 특징으로 합니다.이 단자를 사용하면 버스 시스템을 통해 3상 비동기 모터를 전환, 보호 및 모니터링할 수 있습니다.



치수 도면
63 mm
높이 224 mm
깊이 109 mm

인라인 로컬 버스
채널 수 2
연결 타입 인라인 데이터 점퍼
전송 속도 500 kBit/s
전송 물리 구리

모듈
ID 코드(10진수) 191
ID 코드(hex) BF

디지털: 디지털 입력
입력 수 1
핀 수 4
필터 시간 0.2 ms

설계 모듈형
Inline
마운팅 위치 수평 DIN 레일에 패널 마운팅
작동 모드 1바이트의 프로세스 데이터 모드
진단 메시지 과전류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지
출력 단계를 제어할 수 없음 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지
자체 테스트 도중 모듈 오류 발생 마스터로 메시지 전송

전위
전력 소모량 최대 4.2 W (전체 장치)
전위: 통신 전원 (UL)
공급 전압 7.5 V DC (전압 점퍼 경유)
정격 전류 최대 50 mA
전력 소모량 최대 0.375 W
전위: 세그먼트 회로 공급 (US)
공급 전압 24 V DC (전압 점퍼 경유)
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 28.8 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함)
정격 전류 최대 160 mA

보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 55 °C
참고 작동에 대한 참고 사항 네트워크 공급 라인용 라인 보호, 최대 20 A. POWER-COMBICON 플러그-인 커넥터의 경감 관찰
기압(작동) 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m)
기압(보관/운송) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 10 % ... 85 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 10 % ... 85 % (응축 없음)

보호 등급 I (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

마운트 타입 DIN 레일
조립 지침 충분한 환기를 확보하려면 위와 아래에 최소 50 cm의 설치 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
마운팅 위치 수평 DIN 레일에 패널 마운팅


주문 키 2727365
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 161페이지(C-6-2019)
GTIN 4017918168483
개당 중량(패키지 포함) 659.3 GRM
개당 중량(패키지 제외) 550.0 GRM
관세 번호 85389091
원산지 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

외부 패시브 브레이크 모듈용 연결 옵션
핸드헬드 작업자 패널 모드
IEC 60947-4에 따른 통합 전자 모터 보호
OUT 프로세스 데이터를 통한 모터 제어
모터 전류 모니터링