I/O 컴포넌트 - AXL F CNT2 INC2 1F 2688093

Axioline F,특수 기능 모듈,24 V 신호용 카운터 입력: 2,증분형 인코더 입력: 2,대칭 및 비대칭 인코더,디지털 입력: 8,24 V DC,디지털 출력: 2,24 V DC,로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps,보호 수준: IP20,버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함


제품의 세부 정보


이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.한 편으로는 센서에서 빠른 펄스 시퀀스를 획득하기 위해 사용되고 다른 한 편으로는 증분형 인코더를 사용해 위치를 탐지하기 위해 사용됩니다.이 모듈은 빠른 카운터 펄스의 평가를 위한 2개의 카운터 입력과 위치 탐지를 위한 2개의 증분형 인코더가 통합된 제품입니다.



치수 도면
53.6 mm
높이 126.1 mm
깊이 54 mm
치수에 관한 참고 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름).

색상 짙은 회색 A RAL 7042

Axioline F 로컬 버스
인터페이스 수 2
연결 타입 버스 베이스 모듈
전송 속도 100 Mbps

모듈
ID 코드(hex) 없음

디지털
입력 이름 디지털 입력
입력 설명 EN 61131-2, 타입 3
입력 수 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2, INC: Ref1, Ref2, L1, L2)
연결 타입 푸쉬인 연결
연결 방법 1선(옵션 2, 3선)
입력 전압 범위 "0" 신호 -3 V DC ... 5 V DC
입력 전압 범위 "1" 신호 11 V DC ... 30 V DC
정격 입력 전압 UIN 24 V DC
공칭 입력 전류 UIN 2.5 mA (채널당)
인코더
입력 수 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1 및 A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2)
입력 이름 증분형 인코더 입력
인코더 신호 대칭 및 비대칭 인코더
케이블 길이 < 30 m
카운터
입력 이름 24 V 신호용 카운터 입력
입력 설명 EN 61131-2, 타입 3
연결 타입 푸쉬인 연결
입력 수 2 (S1, S2)
입력 전압 24 V DC
입력 전압 범위 "0" 신호 -3 V DC ... 5 V DC
입력 전압 범위 "1" 신호 11 V DC ... 30 V DC
주파수 입력 최대 300 kHz (1 채널 배선)
최대 100 kHz (펌웨어를 통한 2 채널 이상의 배선 또는 Z 신호 모니터링)
입력 전류 2.5 mA (채널당)
분해능 32 Bit
허용 케이블 길이 < 30 m

디지털
출력 이름 디지털 출력
연결 타입 푸쉬인 연결
연결 방법 1선
출력 수 2 (Out1, Out2)
보호 회로 단락-회로 보호
과부하 방지
출력 전압 24 V DC
채널당 최대 출력 전류 500 mA
정격 출력 전압 24 V DC
공칭 로드, 유도성 최대 12 VA (1.2 H, 48 Ω, 정격 전압 있음)
공칭 로드, 램프 최대 12 W (정격 전압의 경우)
공칭 로드, ohmic 최대 12 W (48 Ω, 정격 전압 있음)

설계 모듈형
Axioline
마운팅 위치 임의(온도 경감 없음)
전달 범위 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
절연 특성
과전압 카테고리 II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
오염도 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

정격 상태에서 최대 전력 손실 0.6 W
인코더
번호 2 (UE1, UE2)
정격 출력 전압 5 V DC
전압 범위 5 V DC ... 5.5 V DC
전류 전송 용량 최대 250 mA
보호 회로 단락-회로 보호; 전자
번호 2 (US1, US2)
정격 출력 전압 24 V DC
전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC
전류 전송 용량 타입 500 mA
보호 회로 단락-회로 보호; 전자
번호 최대 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z))
명칭 대칭 증분형 인코더
신호의 연결 타입 푸쉬인 연결
인코더 공급 전압 5 V DC
24 V DC
신호 전압 레벨 차동 신호(신호 – 반전 신호) ±0.5 V, 최소값, ±6 V, 최대값
공통 모드 전압 범위 신호 - 접지 -10 V ... 13.2 V
주파수 입력 최대 300 kHz (1 채널 배선)
최대 100 kHz (펌웨어를 통한 2 채널 이상의 배선 또는 Z 신호 모니터링)
번호 최대 2 (A, B, (Z))
명칭 비대칭 증분형 인코더
신호의 연결 타입 푸쉬인 연결
신호 전압 레벨 낮음 ≤ 2.5 V, 높음 ≥ 3.5 V(최대 27 V)
주파수 입력 최대 300 kHz (1 채널 배선)
최대 100 kHz (펌웨어를 통한 2 채널 이상의 배선 또는 Z 신호 모니터링)
전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급
공급 전압 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유)
정격 전류 최대 120 mA
타입 100 mA
전력 소모량 최대 0.6 W
타입 0.5 W
전위: 공급 전압의 피드-인(UI)
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함)
정격 전류 최대 2.5 A (사용된 인코더 또는 센서 타입과 디지털 출력의 부하에 따라 다름)
전력 소모량 최대 60 W (1.6 W 내부 손실)
보호 회로 서지 보호; 전자(35 V, 0.5 s)
극성 보호; 병렬 다이오드, 외부 5 A 퓨즈 있음(시운전 전용)

연결 기술
연결 이름 Axioline F 플러그
연결 방법에 대한 참고 사항 “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오.
전선 연결
연결 타입 푸쉬인 연결
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈, 연선 0.2 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 16
피복 길이 8 mm
Axioline F 플러그
연결 타입 푸쉬인 연결
연결 방법에 대한 참고 사항 “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오.
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 16
피복 길이 8 mm

주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C
보호 수준 IP20
기압(작동) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기압(보관/운송) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 5 % ... 95 % (응축 없음)

보호 등급 III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

마운트 타입 DIN 레일
마운팅 위치 임의(온도 경감 없음)


주문 키 2688093
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 92페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356501439
개당 중량(패키지 포함) 254.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 225.0 GRM
관세 번호 85389091
원산지 DE



PRS

BV

LR

KR

ABS

BSH

RINA

EAC

DNV GL

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

2개 채널, 각 채널에 대해 선택 가능: 카운터 기능 또는 증분형 인코더를 사용한 위치 탐지
최대 입력 주파수: 300 kHz(한 채널 배선됨) 또는 100 kHz(두 채널 모두 배선됨)
32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)
2개의 제한 값에 따른 출력 제어
카운터: 카운팅(소스)은 제어 입력(케이트)을 통해 제어됩니다.
카운터: 단일 또는 주기적 카운팅
증분형 인코더 획득: 대칭 및 비대칭 증분형 인코더에서 디지털 신호의 획득
증분형 인코더 획득: 선형 또는 회전 축의 평가
저장된 장치 등급 플레이트