전문적인 마킹을 위한 산업용 인쇄기

인쇄기

피닉스컨택트의 산업용 인쇄기를 사용하면 레이저, UV LED, 열 전사 기술을 통해 보다 쉽게 마킹할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 제공하는 광범위한 인쇄 및 마킹 시스템은 단자대, 전선, 케이블, 장치, 시스템 등을 마킹하는 데 적합한 솔루션을 보장합니다. 모든 인쇄기는 사용하기 쉽습니다.

제품군

MARKING 시스템 산업용 인쇄기

MARKING 시스템 산업용 인쇄기는 손쉬운 인쇄 작업을 가능하게 합니다. 직관적인 마킹 소프트웨어, 다양한 인쇄 시스템 및 모든 애플리케이션에 적합한 소재를 사용하여 산업용 식별 라벨을 만드십시오.

MARKING 시스템 산업용 인쇄기
MARKING 시스템 산업용 인쇄기 YouTube

모든 애플리케이션을 위한 산업용 마킹

모든 마킹 요구 사항에 적합한 산업용 인쇄기를 사용할 수 있습니다. 다양한 마킹 기술을 사용하면 애플리케이션에 가장 적합한 마킹을 만들 수 있습니다.

  • TOPMARK NEO를 사용한 가장 까다로운 요구 사항을 위한 레이저 마킹
  • BLUEMARK ID 시스템은 UV LED 인쇄로 고품질 흑백 및 컬러 마킹을 생성합니다.
  • 카드 및 시트 포맷용 THERMOMARK CARD 2.0 인쇄기, THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기 및 대량 소재용 THERMOMARK ROLLMASTER를 사용하면 가장 광범위한 애플리케이션을 위한 효율적인 열 전사 인쇄가 가능합니다.
  • 모바일 THERMOMARK PRIME 및 THERMOFOX 열 전사 인쇄기를 사용하면 필요할 때 바로 현장에서 유연하게 인쇄할 수 있습니다.

산업용 인쇄기의 이점

피닉스컨택트의 산업용 인쇄기는 가장 광범위한 애플리케이션을 위한 다목적 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 일관된 터치 디스플레이를 통한 직관적인 메뉴 탐색
  • 모든 마킹 시스템을 제어하는 PROJECT complete 소프트웨어 제품군
  • 인쇄 오류를 방지하는 자동 자재 탐지
  • 완벽하게 조정된 컴포넌트를 사용한 고품질 인쇄
  • 인쇄기를 기존 구조에 신속하게 통합하여 시간 절약