확장 모듈 - NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A 2701671

Nanoline 베이스 장치와 함께 사용하기 위한 I/O 확장 모듈. 2개의 온도 입력 및 4개의 PNP 트랜지스터 출력 장착됨


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

마운팅 위치 베이스 장치의 오른쪽에 있는 DB-9 커넥터에 부착

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 베이스 장치의 오른쪽에 있는 DB-9 커넥터에 부착

색상 흰색

연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 12 ... 24

치수 도면
40 mm
높이 103.5 mm
깊이 43 mm

아날로그
입력 설명 열전대 또는 선형 전압용 입력
입력 수 2
연결 타입 개별 선
연결 방법 2선 또는 3선(차폐)
사용 가능한 센서 타입(RTD) Pt 100, Pt 1000
사용 가능한 센서 타입(TC) B, E, J, K, N, R, S, T
보호 회로 열 퓨즈

디지털
출력 설명 PNP 출력
연결 타입 스크류 연결
출력 수 4
보호 회로 열 퓨즈
채널당 최대 출력 전류 0.5 A
모듈/단자대당 최대 출력 전류 2 A
정격 출력 전압 24 V DC
공칭 로드, 유도성 7.2 VA (1.2 H, 80 Ω)
공칭 로드, 램프 7.2 W
공칭 로드, ohmic 7.2 W (80 Ω)
저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 100 Hz

공급: 모듈 전자 장치
공급 전압 24 V

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) 0 °C ... 60 °C
보호 수준 IP20
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 0 % ... 90 % (25 °C의 경우)


주문 키 2701671
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 467페이지(C-8-2015)
GTIN 4046356774703
개당 중량(패키지 포함) 185.1 GRM
개당 중량(패키지 제외) 185.1 GRM
관세 번호 85389099



UL Listed

cUL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동