HMI 패널 및 산업용 PC

HMI 패널 및 산업용 PC

페일세이프 HMI 패널과 산업용 PC를 사용한 머신 운영 및 시스템 상태 모니터링 – 피닉스컨택트의 포트폴리오는 오토메이션 솔루션의 운영 개념에 대한 확장성을 제공합니다. 유지 관리가 편리한 산업용 컴퓨터로 제어와 네트워킹 작업을 해결할 수 있습니다. 여기에서 피닉스컨택트의 시각화 소프트웨어는 머신 프로세스의 표시와 신속한 개입을 지원합니다.

제품군

이점

  • 최신 기술의 고품질 하드웨어 투자를 통한 미래 경쟁력 보장
  • 사전 구성된 HMI 장치로 인한 빠른 스타트업
  • 자유롭게 확장 가능한 개방형 산업용 PC를 사용한 맞춤형 솔루션

하드웨어 및 소프트웨어의 확장성

HMI 패널 및 산업용 PC를 위한 확장 가능한 하드웨어 및 소프트웨어

HMI 패널

HMI(Human Machine Interface)는 인간과 기계 간의 최적의 통신을 보장하는 사용자 인터페이스입니다. 작업자는 상황에 따라 인터페이스를 통해 기계를 작동할 뿐만 아니라 시스템 상태를 모니터링하고 프로세스에 개입할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 산업용 터치 패널은 효율적인 입력 및 모니터링을 기반으로 비용 효율적인 자동화를 제공합니다. 다양한 제어 시스템에 유연하게 연결하기 위한 사전 설치된 소프트웨어 및 드라이버가 있는 사전 구성된 제어 패널은 최대한의 사용자 친화성을 보장합니다. 피닉스컨택트는 WebVisit 또는 Visu+ 소프트웨어나 HTML5 애플리케이션을 위한 HMI 패널을 제공합니다.

산업용 PC

산업용 컴퓨터는 사용자 인터페이스이든 시스템의 중앙 컨트롤러이든 산업용 애플리케이션에서 절대적으로 중요합니다. 산업용 컴퓨터에는 최신 프로세서의 컴퓨팅 성능과 산업용 컴포넌트의 견고성 및 안정성이 결합되어 있습니다.
피닉스컨택트의 산업용 PC 포트폴리오는 강력한 박스 PC 및 패널 PC에서 태블릿 PC, 그리고 매우 특수한 산업 요구 사항(ATEX/IECEx)을 위한 IPC에 이르기까지 매우 광범위하며 필드의 장치를 위한 유연한 마운팅 옵션과 기계 중심의 모니터링 기능을 제공합니다. 거의 모든 산업용 애플리케이션에서 데이터 및 프로세스의 기록 및 처리, 측정, 제어, 시각화 등을 위한 견고하고 구성 가능한 솔루션의 이점을 누리십시오.

Visualization을 위한 소프트웨어

중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함하여 모든 환경의 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요합니다. 시각화 작업이 무엇이든 피닉스컨택트는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 모든 측면의 작동 및 모니터링을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

WebVisit: WPxx 터치 패널에 해당 브라우저가 있는 무료 엔트리 레벨 시각화 도구. 피닉스컨택트의 시각화, 컨트롤러 및 패널이 있는 조정된 시스템이 제공하는 이점을 누리십시오.

Visu+: 잘 알려진 모든 컨트롤러 제조업체에 연결하기 위한 포괄적인 SCADA 기능이 있는 복잡한 시각화 작업을 위한 강력한 시각화 소프트웨어. 포괄적인 시각화 도구가 있는 무료 버전이 Visu+ Express 소프트웨어의 형태로 제공됩니다.

HTML5: 최적의 HTML5 지원이 포함된 키오스크/전체 화면 모드의 통합 내장 브라우저가 있는 HMI 패널은 웹 기반 콘텐츠의 고성능 표시를 위한 작동 및 모니터링 옵션을 더욱 편리하게 만듭니다.

소프트웨어 및 하드웨어 조합의 개요 그래픽

특수 산업 요구 사항

견고한 HMI 패널 및 산업용 PC는 IP67로 보호되는 전면부, 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 디스플레이 및 확장된 온도 범위를 통해 다양한 날씨 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 극심한 환경 영향과 스트레스에 노출되는 장소에서도 사용됩니다.
해양 애플리케이션에 사용하기 위한 모든 제어 패널과 폭발 위험이 있는 영역을 위한 IPC는 또한 중요한 모든 인증을 획득했습니다. 따라서 혹독한 주변 조건에서도 사용자 친화적이고 안정적인 시스템 작동, 모니터링 및 제어가 보장됩니다.