격판 - ATP-OTTA 2,5
0790572

구분판, 길이: 55.7 mm, 폭: 1.5 mm, 높이: 34.3 mm, 색상: 회색


제품의 세부 정보




색상 회색
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2

1.5 mm
높이 34.3 mm
길이 55.7 mm

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 125°C)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %


주문 키 0790572
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 563페이지(C-1-2019)
GTIN 4017918005689
개당 중량(패키지 포함) 2.9 GRM
개당 중량(패키지 제외) 2.9 GRM
관세 번호 39269097
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음