간섭 전압을 제한하기 위한 간섭 억제 필터 및 메인 전원 필터

안전한 전원 공급을 위한 간섭 억제 필터

간섭 억제 필터 및 메인 전원 필터는 기계적으로 또는 전자적으로 트리거되는 스위칭 작동에 의한 펄스와 같은 고주파 간섭 전압을 제한합니다. 간섭 전압을 제한하지 않으면 케이블 네트워크와 전기 전도성 연결을 통해 전파됩니다. 이 경우 데이터 오류, 제어되지 않는 기능과 시스템 충돌이 발생할 수 있습니다. 메인 전원 필터는 간섭 전압을 제한하여 EMC 호환 전원 공급 장치를 보장합니다.

통합 서지 보호가 있는 간섭 억제 필터

EMC 솔루션 HK2013

통합 서지 보호가 있는 간섭 억제 필터

통합 서지 보호 기능이 있는 간섭 억제 필터는 2개의 작업을 수행합니다. 하나는 트랜션트 과전압의 흡수이고 다른 하나는 고주파 간섭 전압의 제한입니다.

다양한 설계로 제공됩니다.

SFP DIN 레일 모듈

  • 간섭 억제 필터 및 타입 3 서지 보호
  • 플로팅 원격 표시 접점
  • 광학 상태 인디케이터
  • DIN 레일 마운트형
  • 5 A - 20 A 정격 부하 전류

TERMITRAB 단자대

  • MCR 신호용 주전원 필터 및 서지 보호 장치
  • 스프링 케이지 연결방식
  • 공통 기준 전위가 있는 2개의 전선 보호
  • 24 V 그리드 시스템용
  • DIN 레일 마운트형
DIN 레일의 간섭 억제 필터(주전원 필터)

간섭 억제 필터(주전원 필터)

전용 필터 회로가 있는 간섭 억제 필터

전용 필터 회로가 있는 간섭 억제 필터 또는 주전원 필터는 대칭 및 비대칭 외란 변수에 대한 보호를 제공합니다.

NEF DIN 레일 모듈

  • 간섭 억제 필터
  • DIN 레일 마운트형
  • 1 - 10 A 정격 전류

비대칭 보호가 충분한 경우 통합 간섭 억제 커패시터가 있는 TERMITRAB 단자대가 적합합니다.

간섭 억제 필터 회로 예제(필터 회로 다이어그램)

주전원 필터 회로 예제

필터 회로의 작동 원리

대칭 외란 변수 X의 필터링

위상 및 중성 전선 간의 간섭 전압이 필터링됩니다.

비대칭 외란 변수 Y1 Y2의 필터링

위상 전선에서 PE로, 중성 전선에서 PE로 각각의 음극 위상 시퀀스 접지 간섭 전압이 필터링됩니다.

간섭 억제 필터의 일반 특성 곡선(특성 곡선 필드 다이어그램)

간섭 억제 필터의 일반 특성 곡선

주전원 필터의 유효 범위

감쇠 특성 곡선 다이어그램은 주전원 필터의 유효 작동 범위를 보여줍니다. 관련된 주파수 종속 감쇠는 대칭 또는 비대칭 필터 회로에 따라 읽을 수 있습니다.