효율적인 에너지 모니터링 – 에너지 관리의 기초

에너지 모니터링

효율적인 에너지 모니터링은 에너지 관리를 위한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트의 측정 장치를 사용하면 에너지 데이터 수집과 관련한 작업이 크게 줄어듭니다. 다양한 다기능 에너지 측정 장치 및 MID 인증 에너지 미터는 복잡한 에너지 측정 및 간단한 비용 센터 청구를 포함한 모든 애플리케이션을 위한 작업을 지원합니다. 신규 설치 및 개조용 변류기가 제품군에 포함되어 있습니다.

제품군

미래의 에너지 관리 시스템을 위한 인텔리전트 에너지 모니터링

피닉스컨택트의 에너지 및 전류 측정 기술 제품을 사용한 인텔리전트 에너지 모니터링

피닉스컨택트의 에너지 및 전류 측정 기술 제품을 사용한 인텔리전트 에너지 모니터링

IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 사용한 인텔리전트 에너지 모니터링

피닉스컨택트의 에너지 측정 장치는 에너지 모니터링 포트폴리오의 핵심입니다. EMpro 에너지 측정 장치를 사용하여 미래의 에너지 관리 시스템을 설계하십시오.
모든 브라우저에서 에너지 데이터를 로컬 네트워크에 통합
통합 REST 인터페이스를 통해. 또는 EMpro를 사용해 클라우드에 직접 연결. 전세계 모든 곳에서 측정 및 장치 데이터에 액세스하고 플랫폼의 추가 인텔리전트 서비스를 활용하십시오.

전류 및 에너지 측정용 측정 장치의 이점

  • 제조업체에 상관없이 Rogowski 코일에 직접 연결하는 옵션이 있는 직관적으로 구성 가능한 에너지 측정 정치를 통한 가장 빠른 에너지 측정 방법
  • EN 50470에 따라 MID 인증을 받은 에너지 미터를 사용하여 비용 센터별 에너지 데이터 청구
  • Rogowski 코일 및 교체용 변류기를 사용해 시스템 부품을 분리할 필요 없이 전류 측정 기술을 손쉽게 개선
  • 공구를 사용하지 않고 안정적으로 설치하고 푸쉬-인 기술이 적용된 윈도우 타입 변류기를 사용하여 높은 전류를 변환
  • 여기에서 전류 및 전압 측정 기술의 광범위한 요구 사항을 충족하는 적합한 측정 변환기를 찾을 수 있습니다.
전원 분배 시스템 앞에서 에너지 모니터링에 대한 컨설팅
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스
손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적인 센서 및 측정 기술 제품군을 사용하면 에너지 데이터 획득과 관련된 작업이 크게 줄어듭니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.
브로셔