데이터 플러그 - SUBCON-PLUS-CAN/PG 2708119

D-SUB 커넥터, 9핀 암 커넥터, 케이블 입구 < 35°, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBUS p 최대 1 Mbps, 프로그래밍 장치 연결용 PG D-SUB 암 커넥터 포함, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 9; 스크류 단자대


제품의 세부 정보


SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB 시리즈는 CAN 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 이 제품을 사용하면 현장 조건에서 인입 및 인출 버스 라인을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.종단 저항기가 모든 제품에 통합되어 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용해 외부에서 연결할 수 있습니다. 동시에 인출 버스 세그먼트가 스위치-오프됩니다. 이를 통해 잘못된 종료를 방지하면서 각 세그먼트를 하나씩 손쉽게 시작할 수 있습니다.35° 각진 커넥터의 독특한 특징은 내부 연결 장치를 회전할 수 있다는 것입니다. 케이블이 오른쪽에서 삽입되도록 할지, 아니면 왼쪽에서 삽입되도록 할지를 현장에서 결정할 수 있습니다.



활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

MTTF 6706 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%)
1817 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%)
155 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%)
핀 할당 2, 3, 7, 9

하우징 소재 ABS, 금속 도금

D-SUB 연결
연결 타입 D-SUB 커넥터
PCB 연결
연결 타입 스크류 연결
피복 길이 5 mm
최소 단선 사이즈 0.14 mm²
최대 단선 사이즈 1.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.14 mm²
연선 최대 사이즈 1 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈 26
최대 케이블 사이즈 AWG 16
프로그래밍 연결방식
연결 타입 D-SUB 커넥터

치수 도면
16.6 mm
높이 39.4 mm
길이 58 mm
외부 치수(dimensions)
최소 외부 직경 7.6 mm
최대 외부 직경 8.4 mm

삽입/제거 싸이클 > 200

EAC
ID EAC
ATEX
ID  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

버스 시스템 CAN, CANopen, SafetyBus-P
신호 CAN
CANopen®
SafetyBUS p

정격전압 UN 5 V
정격전류 IN 100 mA
전송 매체 구리

코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름

주변 조건
보호 수준 IP40
주변 온도(작동) -20 °C ... 75 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 80 °C
고도 ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조)
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 5 % ... 95 % (응축 없음)


주문 키 2708119
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
판매 키 07
카탈로그 페이지 448페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356041331
개당 중량(패키지 포함) 57.3 GRM
개당 중량(패키지 제외) 38.4 GRM
관세 번호 85366990
원산지 DE



CSA

UL Recognized

cUL Recognized

EAC

cULus Recognized

ATEX


China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

버스 케이블용 개별 단자대
세그먼트-바이-세그먼트 시작
EMC 상위 레벨
필드 조건 하의 조립
케이블 입구 선택의 유연성
빠른 전송 속도
CiA 초안 권장 사항 303-1에 따른 외부 직경 8 mm의 버스 케이블에 적합
터미네이션 저항기를 연결할 수 있습니다.
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경