피닉스컨택트 단자대를 사용하면 단자 스트립 설계에서 높은 수준의 유연성을 확보할 수 있습니다. 다양한 연결 기술 중에서 선택하고 이중 기능 샤프트에 브리지를 설치하여 단자대를 결합하십시오. 단자대 시스템은 표준화된 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 특징으로 합니다.
CLIPLINE complete 단자대 시스템은 여러 다른 연결 기술이 적용된 다양한 피드스루 단자대 및 기능 단자로 구성됩니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
이 시스템은 이중 기능 샤프트를 사용하여 서로 다른 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 시스템은 동일한 형태의 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖고 있습니다. 따라서 개별 부품의 감소로 인해 물류 및 보관 비용을 줄일 수 있습니다. 무료 PROJECT complete 구성 소프트웨어를 사용하여 단자 스트립을 빠르고 효과적으로 만드십시오.
모든 연결 기술을 위한 하나의 액세서리
CLIPLINE complete 시스템의 표준화된 브리지 액세서리를 사용하면 단자대의 손쉬운 전위 분배, 점퍼 브리징 및 리듀싱 브리징이 가능합니다.
이를 통해 모든 브리징 작업을 빠르고 유연하게 수행할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 다음 브리지 버전을 제공합니다.
CLIPLINE complete 시스템용 테스트 액세서리는 단자대의 기능 샤프트에서 전류 바에 접촉합니다. 점유된 기능 샤프트의 전류 흐름을 테스트하기 위해 CLIPLINE complete 시스템의 단자대에는 추가 테스트 지점이 있습니다. 모든 애플리케이션에서 보편적으로 테스트를 수행할 수 있도록 다양한 테스트 플러그 및 테스트 어댑터를 사용할 수 있습니다.
CLIPLINE complete 시스템의 모든 단자대는 피닉스컨택트의 일관된 마킹 액세서리를 사용합니다. 배선을 명확하고 안전하게 마킹하기 위해 다음과 같은 액세서리가 제공됩니다.
국제 인증을 획득한 단자대
피닉스컨택트의 단자대는 완벽한 테스트를 거쳤으며 다양한 국내 및 국제 승인을 받았습니다.
단자대는 환경 영향에 대한 내성이 뛰어나므로 오염도 3으로 설계되었습니다. 이 등급은 먼지, 액체 또는 기체 물질 형태의 전도성 오염이 발생할 수 있음을 명시합니다. 또한 단자대 소재는 장기적인 안정성을 제공하고 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 단자대는 소재 특성과 전기적 및 기계적 특성으로 인해 다양한 산업 분야의 표준에서 요구하는 것 이상을 충족합니다.
이러한 품질이 일관되게 유지되도록 하기 위해 전체 제조 프로세스에서 단자대를 테스트합니다.
간단한 PT 푸쉬-인 연결
푸쉬-인 연결 기술을 사용해 0.25 mm² 이상의 전선을 공구 없이 직접 손쉽게 연결할 수 있습니다. 특수한 단자대 접점 스프링은 최대 50% 낮은 삽입에 필요한 힘을 허용합니다. 다른 특징으로는 높은 접점 품질과 높은 전선 인발력이 있습니다. PT 기술은 정격 케이블 사이즈가 최대 185 mm²인 단자대에 사용할 수 있습니다.
PT 단자대는 이미 언급한 이점과 함께 다음과 같은 이점을 제공합니다.
범용 UT 스크류 연결
스크류 연결 기술이 적용된 단자대는 80년 이상 전세계적으로 알려져 왔으며 계속 사용되고 있습니다. 스크류 연결은 최대 접촉력을 제공하며 Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없습니다. 이 단자대는 단 하나의 단자점에서 멀티 전선 연결을 허용합니다. 케이블 사이즈가 최대 240 mm²인 구리 전선을 사전 처리 없이 연결하십시오.
측면의 PTV 푸쉬-인 연결
피닉스컨택트의 PTV 단자대는 측면에 푸쉬-인 연결이 있습니다.
이 연결은 측면의 스크류 연결 전선 라우팅과 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 직접 연결 기술을 결합합니다. 따라서 단자대에 두 연결 기술의 이점이 결합되어 있습니다. 이를 통해 곡률 반경 없는 명확하고 빠른 배선이 보장됩니다.
컴팩트 ST 스프링 케이지 연결
스프링 케이지 연결방식 단자대는 진동에 민감한 애플리케이션에 특히 적합합니다. 일정한 스프링력은 단자대가 사용자에게 의존하지 않는 높은 접점 안정성을 제공한다는 것을 의미합니다. 스프링 케이지 단자대의 단자점은 스크류 드라이버를 사용하여 손쉽게 열 수 있습니다. 단자대는 최대 35 mm²의 케이블 사이즈로 제공됩니다.
빠른 QT QUICKON 연결
빠른 연결 기술이 적용된 단자대는 스크류 드라이버를 사용하여 공간 절약형 회전 레버로 작동할 수 있는 특허 받은 IDC 접점을 특징으로 합니다.
사전 어떠한 처리도 되지 않은 절연 전선을 한 번의 작업단계로 연결합니다.
결과적으로 최대 60%의 시간이 절약됩니다. 최대 4 mm²의 사용 가능한 케이블 사이즈로 인해 이 단자대는 컨트롤 캐비닛의 제어 전류 배선에 적합합니다.
모듈형 COMBI 플러그-인 연결
COMBI 연결방식 단자대는 가장 보편적이면서도 가장 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
정격 전류는 핀타입 접점을 통해 단자대로 라우팅됩니다. 플러그의 접점 시스템과 함께 이 연결은 극한 진동을 견딜 수 있습니다. COMBI 단자대 연결은 자동화, 반자동 또는 수동 배선 작업에 적합합니다.
견고한 RT 볼트 연결
볼트 연결방식 단자대는 링 및 포크 타입 케이블 러그를 연결하는 데 적합합니다. 이 연결은 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면으로 인한 매우 높은 전선 인발력을 허용합니다. 볼트 연결방식 단자대는 단 하나의 단자점에서 멀티 전선 연결을 허용합니다. 추가 이점으로는 힌지 커버의 캡티브 캡 너트가 있습니다.