단자 마킹 - UC-TMF 8
0818137

단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 5.1 mm, 개별 레이블 수: 56


제품의 세부 정보




타입 플랫
마킹
개별 레이블 수 56
행당 개별 레이블의 수 7
마킹 기술
장치 5147999 BLUEMARK CLED
인쇄적성 UV LED 기술

8 mm
핀 간격 8.2 mm

색상 흰색
RoHS 준수
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 120 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 120 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 플랫 마커 홈에 스냅


주문 키 0818137
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
카탈로그 페이지 112페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356134019
개당 중량(패키지 포함) 7.5 GRM
개당 중량(패키지 제외) 6.7 GRM
관세 번호 39269097
원산지 PL



호환 가능한 제품

이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
UC-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.