단자 마킹 - TMT (EX10,5)R
0803070

단자대용 마커, 롤, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 범용 마커 홈에 스냅, 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 50000 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 50,000 mm, 개별 레이블 수: 1


제품의 세부 정보




타입 플랫
마킹
개별 레이블 수 1
행당 개별 레이블의 수 1

10.5 mm
길이 50 m
핀 간격 50000 mm
소재 강도 0.50 mm

색상 흰색
RoHS 준수
포일 강도 0.5 mm
소재 PVC
구성품 실리콘 프리

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VDMA 24364:2018-05
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1(VDE 0411-01):2020-03
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -30 °C ... 80 °C
권장되는 보관 조건 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % 상대 습도. 처리 전에 비닐 백에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 범용 마커 홈에 스냅


주문 키 0803070
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 142페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356935685
개당 중량(패키지 포함) 472.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 472.0 GRM
관세 번호 39269097
원산지 FR



이점

TMT 라벨링 제품군에는 높은 및 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
열 전사 인쇄기 절단 장치를 통해 필요한 길이로 정확하게 잘라낼 수 있습니다. 따라서 더 빠르고 깨끗한 장비 마킹이 가능합니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다. 이 마킹은 혹독한 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.