부하 전류 및 제어 전류 분배용 분배 블록

부하 전류 및 제어 전류 분배용 분배 블록

푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록 및 전원 블록은 즉시 연결 가능하며 다양한 케이블 사이즈, 핀 수, 마운팅 옵션 및 색상으로 제공됩니다. 분배 블록은 즉시 사용 가능하고 필요에 따라 확장 가능합니다. 따라서 이러한 컴팩트 블록은 유연하고 비용 효율적인 부하와 제어 전류 분배를 보장합니다.

PTFIX 분배 블록과 전원 블록

푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 바로 사용 가능하고 유지 관리가 필요 없는 PTFIX 분배 블록과 전원 블록을 사용하면 수동 브리징 없이 빠르게 마운팅할 수 있기 때문에 최대 80%의 시간을 절약할 수 있습니다.

4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 PTFIX 분배 블록과 2개의 단자점이 있는 단일 블록이 제공됩니다. 여러 분배 블록이 필요한 경우 표준 플러그-인 브리지를 사용해 전위를 효율적으로 확장하여 블록을 간격 손실 없이 나란히 정렬할 수 있습니다. DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅과 같은 여러 마운팅 타입을 사용하여 블록을 설치하십시오.

명확한 공간 절약형 DIN 레일 마운팅을 위해 수직 및 수평 마운팅을 가능하게 하는 다양한 어댑터를 사용할 수 있습니다. 또한 11개의 다양한 분배 블록 색상은 전선의 컬러 코딩 할당을 보장합니다. 추가 마킹 소재와 함께 이러한 컬러 코딩 할당 방식을 사용하면 설치 작업을 보다 직관적이고 안전하게 수행할 수 있습니다. PTFIX 분배 블록을 빠르고 쉽게 검사할 수 있도록 개별 블록에는 모든 일반 계측프로브에 대한 추가 테스트 지점이 있습니다.

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 분배 블록: PTFIX

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PTFIX 분배 블록
PTFIX YouTube
기능적 특징이 있는 분배 블록

PTFIX-function 기능 분배 블록

PTFIX 기능 분배 블록

PTFIX-function 기능 분배 블록은 다양한 분리 버전으로 제공됩니다. 이 분배 블록은 7개의 연결 지점으로 구성되며 정격 케이블 사이즈는 2.5 mm²입니다. 따라서 0.14에서 4 mm² 크기의 케이블을 분리 가능한 연결 지점에 연결할 수 있습니다. 기능 분배 블록의 집합적 연결을 통해 0.5 및 10 mm² 크기의 전선을 연결할 수 있습니다.

3개의 기능 버전인 TG, MT 및 MTL은 분리 영역 타입에 따라 다릅니다. TG 버전은 분리 나이프와 함께 퓨즈 플러그와 같은 기능 플러그와 다양한 컴포넌트도 수용하는 분리 베이스 블록입니다. 반면에 분배 블록의 MT 버전에는 스크류 드라이버로 안전하게 열 수 있는 분리 나이프가 장착됩니다. MTL 버전에도 분리 나이프가 장착되지만, 이 분리 나이프는 공구 없이 열 수 있으며 블록 위에 더 많은 공간이 필요로 합니다.

구성된 블록이 있는 PTFIX 분배 블록용 구성기

PTFIX 구성기 – 분배 블록을 빠르고 쉽게 구성

구성기 – 맞춤형 전위 분배 시스템을 빠르게 구성하는 방법

PTFIX 분배 블록은 수많은 조합 가능성을 제공합니다. 온라인 구성기는 맞춤형 분배 블록 솔루션을 만들기 위한 지원을 제공합니다. 고정 핀 분배 블록, 전원 블록 및 모듈형 단일 블록 중에서 선택하여 개별 분배 블록을 구성하십시오. 이 구성기에서 몇 번의 클릭만으로 필요한 색상, 마운팅 타입 및 지정된 인쇄와 함께 원하는 솔루션을 만들 수 있습니다. PTFIX 분배 블록은 손쉽게 구성하고 주문할 수 있습니다.

연결된 전선 및 마킹이 있는 분배 블록 및 장치 연결 블록

장치 연결 및 분배 블록

스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록 및 장치 연결 블록

스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록은 최대 35 mm²의 신호 및 전원 배선을 위한 솔루션입니다. 단 하나의 클램핑 부품에 동일한 크기의 전선을 단단히 접촉함으로써 스크류 연결을 사용하여 2선 연결을 만들 수 있습니다. 마킹 소재를 사용해 장치 연결과 분배 블록을 쉽고 명확하게 식별할 수 있습니다.

PTFIX 분배 블록
비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배를 위한 컴팩트 분배 블록을 사용하십시오.
PTFIX 분배 블록
즉시 연결 가능한 블록을 사용하면 수동 브리징이 필요 없는 빠른 마운팅이 가능하고 최대 80%의 시간이 절약됩니다. 2개의 단자점이 있는 단일 블록뿐만 아니라 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다.
브로셔 보기