빌딩 관리 시스템 - OFFICE-DEMO-PC 2404321

매년 갱신되는 무제한 기능 및 12개월 유효 기간의 테스트 및 엔지니어링용 Emalytics Supervisor 데모 라이센스.
이 라이센스는 생산 시스템에서 사용하도록 승인되지 않았습니다. 생산 시스템에서 사용하기 위한 라이센스는 별도로 제공됩니다.
참고: 데모 라이센스를 사용하면 사용된 서버가 장기간 데모 라이선스에 바인딩됩니다. 데모용으로 라이센스가 부여된 서버에 대해서는 더 이상 생산적인 작업을 수행할 수 없습니다. 따라서 내부 테스트 목적으로 전용 서버를 사용하는 것이 좋습니다.


제품의 세부 정보




적용 영역 빌딩 기술

소프트웨어 타입 구내
소프트웨어 용도 자동화
엔지니어링
라이센스 정보
라이센스 타입 데모 라이센스
라이센스 기간 nicht relevant
기능
통합 기능 분석
데이터 획득
진단
시작
통신
구성
프로젝트 계획
시뮬레이션
대상 시스템 서버
지원되는 컨트롤러 ILC 2050 BI
데이터 지점 수 관련 없음
클라이언트 수 nicht relevant
시스템 요구 사항
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
하드 디스크 메모리 최소 4 GB (보관 요구 사항에 따라 더 많이 권장됨)
주 메모리 최소 1 GB
인터페이스 1x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
화면 해상도 1024 픽셀 x 768 픽셀 (이상)
지원 언어 독일어, 영어


주문 키 2404321
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626364711
개당 중량(패키지 포함) 0.0 MGM
개당 중량(패키지 제외) 0.0 MGM
관세 번호 49119900
원산지 US


호환 가능한 제품