현대적인 조선 해양 산업 분야에서는 해상 영역과 폭발 가능성이 있는 영역에서 안전성, 신뢰성 및 효율성을 높이기 위해 지속적으로 새로운 기술을 도입하고 있습니다. 포괄적인 제품 및 솔루션 포트폴리오와 함께 전문 지식을 갖춘 피닉스컨택트는 고객의 아이디어를 획기적인 혁신으로 바꿀 수 있도록 지원하는 산업 전문가 파트너입니다.
해양 및 해상 – 조선업YouTube
피닉스컨택트의 서비스 포트폴리오
선박 및 해상 시스템용 인텔리전트 솔루션
선박의 원활한 작동을 보장하기 위해 해양 컴포넌트는 서로를 완벽하게 보완하고 효율적인 제어와 네트워크화가 가능해야 합니다. 선박의 구동 시스템과 전력 생산 이외에도 피닉스컨택트의 제품을 사용하여 방향타 시스템과 화재 감지 시스템과 같은 다른 시스템을 자동화할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 포트폴리오의 인텔리전트 솔루션을 제공합니다.
안정적인 경고 및 모니터링 시스템을 구현하기 위해 이중화 네트워크 및 제어 솔루션을 해상 애플리케이션에 사용할 수도 있습니다.
선박의 항해 선교
이중화 경고 및 모니터링
포괄적인 솔루션으로 작동 안전성 향상
더욱 빠르게 진행되고 있는 디지털화는 지구상의 다양한 삶의 영역에 영향을 미치고 있으며, 해양 부문 또한 이러한 변화의 영향을 받고 있습니다. 우리는 더 효율적인 접근 방식과 최적화된 비용의 프로세스가 요구되는 시대에 살고 있으며 미래에도 기업의 경쟁력을 확보할 수 있는 솔루션을 필요로 하고 있습니다. Maritime 4.0의 목표는 해상에서 자율적인 항해를 가능하게 만드는 것입니다.
이제 개방형 PLCnext 자동화 플랫폼을 기반으로 이중화 자동화 시스템, 네트워크 및 시각화를 구현할 수 있습니다. 소프트웨어와 함께 전체 선단에 필요한 보안 라우터와 클라우드 솔루션을 비롯한 포괄적인 성능 모니터링용 솔루션을 포함하도록 포트폴리오가 확장될 것입니다. 피닉스컨택트는 관련 컴포넌트에 적용되는 해양 인증을 획득한 제품군을 제공합니다.
디지털 불법 복제로부터 보호
해양 애플리케이션의 사이버 보안
안전한 바다
인터넷을 통한 디지털화와 네트워크화가 증가함에 따라 사이버 공격의 위험도 커지고 있습니다. 무단 액세스로부터 해양 애플리케이션을 보호하기 위해 피닉스컨택트는 안전한 원격 유지 관리 연결을 위한 mGuard 보안 라우터 제품군을 제공합니다. 보안 서비스는 IEC 62443에 따라 인증되었으며 잠재적 위협에 대한 포괄적인 보호를 제공합니다. 해양 보안 청사진을 기반으로 피닉스컨택트는 보안 개념의 시작부터 해양 네트워크 구현까지 고객에게 조언을 아끼지 않을 것입니다.
"지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society"의 비전
지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society
미래 지향적인 항해
더 푸른 미래를 지구에 제공하기 위해 피닉스컨택트는 이미 “지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society”를 통해 미래의 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 산업 관리 부서의 해양 부문은 재생 가능 소스에서 전원을 생산하여 상당한 부가가치를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 생태학적 배터리 관리를 통해 전기 선박의 드라이브 시스템을 구현하고 전기 곤돌라 드라이브를 자동화할 수 있습니다. 또한 Ex 설계가 적용된 해양 인증 컴포넌트를 사용하여 그린 수소 및 합성 메탄올과 같은 폭발성이 강한 생태 연료로 드라이브 시스템을 구현할 수 있습니다. 적절한 자동화 솔루션을 구현하려면 영역 1 및 영역 2에 대한 전체 자동화 포트폴리오가 해양 인증을 받아야 합니다.
수년간의 경험과 산업별 전문 지식을 바탕으로 고객의 산업 분야를 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 제어 기술에서부터 선박용 HMI의 시각화에 이르기까지 선박과 해상 플랫폼을 위한 혁신적이고 인증된 광범위한 컴포넌트를 제공합니다.
이러한 제품들을 지능적으로 결합하면 제어, 원격 모니터링 또는 측정값 획득과 같은 다양한 기능을 수행하는 시스템을 만들 수 있습니다. 피닉스컨택트는 수년간의 경험과 해당 산업 분야에 대한 전문 지식 및 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 뛰어난 산업용 솔루션을 제공합니다.