전기 설치용 통신 기술 미래에 적합한 네트워크 구축
✓ 다양한 제품 선택: 모든 애플리케이션에 적합한 제품
✓ 간섭에 대한 내성이 있는 견고한 네트워크 컴포넌트를 통한 높은 시스템 가용성
✓ 셀룰러 통신을 통한 시스템 원격 액세스 및 자동 경고
✓ 표준 기능, 다양한 수의 포트 및 다양한 스위치 설계
모든 장치의 페일세이프 네트워킹은 빌딩의 안정적인 자동화 및 디지털화를 위한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트의 견고한 통신 기술을 통해 시스템의 자동화 수준을 높일 수 있습니다. 피닉스컨택트는 현대적인 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하는 다양한 fieldbus 및 Ethernet 통신용 고성능 장치를 제공합니다.
시리즈 1000 언매니지드 스위치 기본 및 표준 애플리케이션용 Ethernet 스위치
- 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전
- 공간 절약형 컴팩트 설계
- 최대 16개의 Ethernet 연결
- 유리 섬유 및 기가비트 버전
- 마운팅 어댑터를 사용한 다양한 마운팅 위치
Ethernet 패치 패널 패치 패널은 필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간의 쉽고 빠른 인터페이스 모듈입니다.
- 쉽고 빠른 마운팅
- 다양한 연결 기술/대체 연결 기술
- 높은 시스템 가용성 보장
- 컴팩트 설계
Ethernet 익스텐더 쉽고 비용 효율적인 IP 네트워킹을 위한 Ethernet 익스텐더 시스템
- 모든 2선 케이블을 사용한 최대 20 km의 Ethernet 통신
- 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전
- 복잡한 IP 네트워크에서 언매니지드 익스텐더 사용
- 위치에 관계없이 IP를 통해 모든 장치 및 경로의 지속적인 진단
- 사전 예방적 유지 관리 및 교체 가능한 PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호를 사용한 높은 페일세이프 성능
- 모든 2선 케이블을 통한 손쉬운 시설개량
스마트 카메라 박스 비디오 감시용 일체형 장치
- 단일 장치에서 모든 기능을 제공하는 일체형 솔루션을 사용한 비용 절약
- 패널 및 기둥 마운트용 어댑터와 최소한의 배선 작업으로 작업 시간 절약
- IP 카메라의 안정적인 작동을 위한 고급 PoE 관리
- 고의적인 방해 행위 시도 또는 결함이 있는 서지 보호와 같은 문제 발생 시 SNMP를 통한 광범위한 알람 메시지
- 웹 기반 관리 또는 FL Network Manager 소프트웨어를 통한 빠르고 쉬운 스타트업 및 구성