모빌리티 혁신은 자동차 제조업체와 다목적 차량, 승객 수송 및 운송 산업에 새로운 도전 과제를 안겨주었습니다. 정부 목표에 따라 앞으로 몇 년 내에 내연 기관을 E-mobility로 전환해야 합니다. 그러나 전기차 사용자의 경우 충전 시간이 매우 길게 느껴질 수 있으며, 이로 인해 전기차가 물류 분야나 일상적인 생활에 적합하지 않은 것으로 간주될 수도 있습니다. 피닉스컨택트는 차량 충전 인렛을 통해 모든 전기 차량의 충전 시간을 크게 줄여주는 고전력 충전 인터페이스를 제공합니다.
“미래의 자동차는 자체 배터리와 충전 기술을 갖게 될 것입니다. 높은 출력과 긴 운행 거리가 요구될 것입니다. 따라서 대용량 배터리와 짧은 충전 싸이클이 필요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 요구를 충족하는 차별화된 차량 기술을 개발하기 위해 모든 역량을 집중하고 있으며, 특히 대형 다목적 차량 등을 위해 기존의 HPC 제품보다 훨씬 더 많은 에너지를 제공하는 충전 기술을 연구하고 있습니다."
소형차에서 불도저까지
모든 유형의 전기 차량을 위한 충전 인터페이스
굴삭기, 덤프 트럭, 트랙터, 적재기, 운송기, 버스, 청소차, 구급차, 설상차 등의 차량을 제작하거나 개조하는 모든 부문의
고객들은 전기 차량의 가용성과 가동률을 최적화할 수 있는 짧은 충전 시간을 원합니다. 이는 E-mobility로 전환하기 위한 전제 조건입니다.
피닉스컨택트의 범용 충전 인렛을 사용하면 모든 유형의 차량에 전기를 공급하고 빠르고 안정적인 충전 프로세스를 보장할 수 있습니다.
고속 충전, 범용 설계
CHARX connect 차량 충전 인렛
CHARX connect 시리즈의 범용 차량 충전 인렛을 사용하면 일반 승용차에서 레저용, 대형 및 다목적 차량에 이르는 모든 전기 차량을 AC 또는 DC 충전 방식에 상관 없이 저출력 충전 또는 고출력 충전 방식으로 자유롭게 충전할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품 포트폴리오에는 기존의 모든 충전 표준 및 충전 타입이 포함되어 있습니다. 차량에 적합한 충전 인렛을 찾을 수 있습니다.