산업 분야의 DC 전원 그리드 피닉스컨택트의 미래 지향적인 DC 기술은 지속 가능한 재생 에너지의 공급, 저장 및 분배를 가능하게 합니다. 안전한 DC 마이크로그리드 애플리케이션을 위한 DC 솔루션에 대해 알아보십시오.

DC 전원 그리드의 도식화된 표현이 있는 생산 시설의 직원

지금 즉시 지속 가능성을 향상시키기 위한 혁신적인 DC 기술 지속 가능성은 그저 단순한 유행어가 아닙니다. 지속 가능성은 피닉스컨택트의 사명입니다.

피닉스컨택트와 함께 재생 가능 에너지가 효율적으로 저장 및 분배되는 세상을 만드십시오. 이를 통해 언제 어디서나 전기 에너지를 사용할 수 있게 됩니다. 이것이 바로 피닉스컨택트가 마이크로그리드에서 DC 기술을 안전하게 사용하기 위한 개념과 솔루션에 집중하는 이유입니다.

지속 가능성은 DC 기술의 올바른 사용에서 시작됩니다.

Christian Helmig 박사, 필드 장치 커넥터 부문 부사장 및 Martin Wetter 박사, 혁신 부문 수석 부사장 - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
피닉스컨택트 부사장: Martin Wetter 박사 및 Christian Helmig 박사
자동차 생산 시설의 엔지니어

직류 전류 - 미래의 산업용 에너지 시스템? 생산에서 저장 및 공급까지

오늘날 대부분의 엔드 장치는 직류 전류(DC)를 통해 구동됩니다. 산업 환경의 충전소 및 전기 드라이브는 모두 교류 전류에서 생성된 직류 전류로 작동합니다. 이러한 이유로 인해 DC-INDUSTRIE 프로젝트에 참여하는 다양한 회사에서 통합 DC 기반 스마트 그리드를 연구하고 있습니다.

피닉스컨택트에서 머신 빌딩 작업 중인 직원

이 아이디어는 재생 가능한 에너지 소스에서 생성된 직류 전류는 기계, 모터 또는 컨베이어 벨트와 같은 그리드의 부하에 변환 손실 없이 전기를 직접 공급한다는 점에서 비롯되었습니다.

DC 전원 그리드의 네트워크화로 인해 시스템의 제동 에너지를 전력으로 그리드에 다시 공급하는 것도 가능합니다. 생산된 잉여 전력은 에너지 저장 시스템에 모여 필요할 때 그리드로 다시 공급됩니다. 이를 통해 피드-인 전원이 최대 80%까지 감소합니다. 또한 공용 그리드의 피크 부하 및 부하를 모두 줄일 수 있습니다.

산업 분야의 DC 전원 그리드

대화형 이미지 맵: 로봇 및 기계가 포함된 DC 전원 그리드가 있는 생산 시설의 모습
태양광 전력
PV 시스템은 재생 가능한 에너지를 위한 중요한 발전기이며 DC 전원 그리드에 효율적으로 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 루프탑 PV 시스템을 위한 피드-인 관리, PV 애플리케이션 및 서지 보호의 모든 측면에 대해 조언을 아끼지 않을 것입니다.
자세히 알아보기
태양광 전력
풍력 발전
풍력 터빈 발전기의 에너지는 변환 손실 없이 DC 전원 그리드에 직접 공급될 수 있습니다. 여기에서 풍력 터빈 발전기, 모듈형 상태 모니터링 및 낙뢰 전류 측정을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 찾아보십시오.
자세히 알아보기
풍력 발전
충전 인프라
DC 충전 기술 제조업체인 피닉스컨택트는 전기차용 DC 충전소의 개발 및 설치를 위한 컴포넌트를 제공합니다. 지금 바로 DC 충전 케이블, DC 충전 컨트롤러 및 DC 전원 전자 장치에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기
충전 인프라
Power-to-X
태양열 발전소 및 풍력 터빈 발전기의 잉여 에너지는 전기 분해를 통해 연료(power-to-fuel), 수소 및 메탄(power-to-gas), 암모니아 및 메탄올(power-to-liquid), 기타 화학 물질 등을 생산하는 데 효율적으로 사용될 수 있습니다. 이러한 물질은 전기 에너지를 생산하는 데 사용되며, 에너지를 저장하는 역할을 수행합니다. 지금 바로 전기 분해 모니터링, 자동화 및 디지털화를 위한 컴포넌트에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기
Power-to-X
자동차 생산
자동차 산업 분야의 조립 로봇에서 발생하는 제동 에너지는 DC 기반 마이크로 그리드를 통한 높은 에너지 절약 가능성을 제공합니다. 피닉스컨택트는 자동차 산업 분야를 위한 많은 혁신적인 시스템 솔루션 및 컴포넌트를 제공하고 있습니다.
자세히 알아보기
자동차 생산
머신 빌딩
머신 빌딩의 DC 모터는 DC 전원 그리드에 통합하기에 이상적입니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 분야에서 많은 제품과 서비스를 제공하고 있으며 솔루션에 대한 조언을 아끼지 않을 것입니다.
자세히 알아보기
머신 빌딩
에너지 저장 시스템
유틸리티 스케일 저장 시스템은 그리드를 지원하기 위해 사용됩니다. 또한 에너지 저장 시스템의 통합으로 인해 피크 부하가 줄어들고 공용 공급 네트워크의 부담이 완화됩니다. 피닉스컨택트는 에너지 저장 솔루션을 위한 혁신적인 연결 기술을 보여드릴 것입니다.
자세히 알아보기
에너지 저장 시스템

DC 전원 그리드의 이점

  • 에너지 회수, 무전환 재생 에너지 사용 및 에너지 저장을 통한 향상된 에너지 효율성
  • 구리 소비량 최대 55% 감소, 장비 비용 절감 및 설치 공간 감소를 통한 리소스 최적화
  • 공급 네트워크 오류로 인한 생산 다운타임 방지
  • 에너지 흐름의 인텔리전트 제어를 위한 기반

FAQ: 직류 전류 기술

태양광 시스템 옆에 있는 직원
위에서 본 자동차 생산 시설
에너지 데이터가 표시된 태블릿을 갖고 있는 직원
변전소
컨트롤 캐비닛에서 작업 중인 직원
태양광 시스템 옆에 있는 직원

산업 분야에서는 기후 목표를 달성하기 위한 적절한 솔루션을 찾고 있습니다. 기후 변화의 시대에 전세계는 에너지 비용 상승, 자원 부족, 에너지 수요 증가 등의 문제에 직면해 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 공장에서 AC 전원 그리드를 DC 전원 그리드로 전환하는 것입니다. 재생 가능한 에너지 생산, 에너지 저장 및 에너지 회수는 DC 마이크로 그리드에서 구현할 수 있는 기후 변화의 키워드입니다. 이를 통해 에너지 소비가 감소하고 피크 부하가 줄어듭니다(피크 절감). 결과적으로 공급 네트워크가 완화 및 안정화되는 효과가 있습니다. 산업용 DC 전원 그리드 설계는 지속 가능한 산업용 생산이 실현되는 미래를 위한 한 가지 접근 방식입니다.

위에서 본 자동차 생산 시설

DC 기반 마이크로 그리드에서 전력은 탄소 중립 생산에서 효율적으로 통합된 재생 에너지를 통해 생성됩니다. 이 에너지는 DC에서 AC로 추가 변환 없이 DC 전원 그리드의 전기 부하에 의해 직접 사용됩니다. 이 프로세스는 변환 손실을 줄여 에너지 소모량을 감소시킵니다. 또한 리프팅 프로세스의 모든 제동 에너지를 사용할 수 있습니다. 이전에는 열로 손실되던 에너지가 이제 전기 에너지로 DC 전원 그리드에 다시 공급됩니다. 에너지 저장 시스템은 나중에 사용할 수 있도록 초과 DC 전원을 수집합니다.

지속 가능한 전원 생산, 에너지 회수 및 에너지 저장의 조합은 공장에서 향상된 지속 가능성을 보장합니다.

에너지 데이터가 표시된 태블릿을 갖고 있는 직원

DC 전원 그리드를 사용하면 에너지 소모량을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 소재 및 공간도 절약할 수 있습니다. 에너지 효율성 측면에서 DC-AC 변환을 없애면 일반적으로 에너지 손실을 2 – 4% 줄일 수 있습니다. 이와 함께 적절한 에너지 저장 장치를 사용하면 피드-인 전원이 최대 80%까지 감소합니다. 또한 제동 에너지를 완전히 사용하면 애플리케이션에 따라 에너지를 15 – 20% 더 절약할 수 있습니다.

DC 애플리케이션에서 구리의 사용을 성능 저하 없이 최대 55%까지 줄일 수 있습니다. 자원이 부족한 시대에 이것은 매우 중요한 이점입니다. 또한 DC 장치는 AC 장치보다 훨씬 작습니다. 따라서 소재 비용이 감소하고 공간도 절약됩니다.

변전소

변환 과정에는 에너지가 필요하고, 따라서 직류 전류를 교류 전류로 변환하거나 직류 전압을 교류 전압으로 변환하는 경우 에너지 손실이 발생합니다. 이로 인해 에너지 소모량이 증가하고 결과적으로 에너지 효율성이 저하됩니다. 또한 DC-AC 인버터가 필요합니다. 애플리케이션을 설치하기 위해서는 공간이 필요하며, 이러한 공간은 DC를 AC로 변환하지 않았다면 절약할 수 있었을 공간입니다.

직류 전류를 부하에 직접 공급하는 방법은 이전의 DC-AC-DC 변환을 대체합니다. 순수한 DC 전원 그리드는 일반적으로 AC 전원 그리드보다 에너지를 2 – 4% 적게 소비하므로 에너지 효율성이 향상됩니다. 제동 에너지 사용과 직류 전류의 즉각적인 저장을 통해 추가의 절약이 가능합니다.

컨트롤 캐비닛에서 작업 중인 직원

DC 애플리케이션에서 전기 아크는 접점 및 하우징 부품을 손상시킬 수 있으며 최악의 경우 사용자에게 위험을 초래할 수도 있습니다. 이러한 상황에서 커넥터 개발에 대한 새로운 접근 방식이 필요합니다. 피닉스컨택트는 DC 커넥터를 위한 다양한 기술을 연구 프로젝트에서 개발해왔습니다. 커넥터의 소화 기술은 작업자를 전기 아크의 위험으로부터 보호하기 위한 혁신적인 접근 방법을 제공합니다.

ODCA 로고

신뢰할 수 있는 DC 전원 그리드 피닉스컨택트는 산업 분야에서 DC 전원 그리드의 사용을 지원하는 전문 파트너입니다.

산업 및 연구 분야의 39개 파트너 중 하나인 피닉스컨택트는 독일 연방 경제 및 기후 행동부가 자금을 지원하는 ZVEI의 DC-INDUSTRY 2 연구 프로젝트의 일원이기도 합니다.
피닉스컨택트는 또한 직류 에코시스템 프로젝트인 ODCA(Open Direct Current Alliance)에도 참여하고 있습니다. 산업 생산에 필요한 에너지 혁명 및 재생 가능한 에너지 사용의 극대화와 관련하여 이 작업 그룹은 안전하고 견고한 방식으로 생산 공장에 직류를 공급하는 것을 목표로 세웠습니다.
피닉스컨택트는 국내 및 국제 위원회와 태스크 포스에 참여하고 있으며 미래 보장형 전기 설치에 중점을 둔 공장 자동화 분야에서 산업용 DC 전원 그리드를 사용하는 것에 대한 집중적인 연구를 수행하고 있습니다.

DC 전원 그리드가 있는 빌딩을 계획하는 직원들

이론에서 실천까지

그러나 연구만으로는 충분하지 않습니다. 전기 설비의 혁신적인 선두 주자이자 전문 기업인 피닉스컨택트는 누구보다 먼저 시작하여 보다 많은 경험을 쌓고 문제를 해결하고자 합니다.
이것이 현재 피닉스컨택트가 자체 DC 전원 그리드를 갖춘 새로운 건물을 구내에 짓고 있는 이유입니다. 그곳에서 생산된 전기는 PV 시스템을 통해 사내 머신 빌딩 부서 및 다양한 장소에 에너지를 직접 공급할 것입니다. 피닉스컨택트는 우리의 제품을 완벽하게 신뢰하며 프로젝트의 일부로 추가의 DC 지원 컴포넌트를 개발하고 있습니다