컨트롤 캐비닛 제조업체는 프로세스의 비용 효율성 측면에서 특별한 문제에 직면해 있습니다. 공급업체의 배송 능력, 가격 정책, 숙련된 인력 부족 등과 외부 조건에 영향을 주는 것은 일반적으로 매우 어렵거나 심지어 불가능합니다. 이는 자체 생산과 다른 점입니다. 이러한 상황에서는 프로세스 최적화, 엔드-투-엔드 소프트웨어 및 인터페이스 솔루션의 사용, 보조 및 자동 공구, 마킹 시스템, 지원 솔루션 등을 통해 효율성이 크게 향상될 수 있습니다.
컨트롤 캐비닛 제조 피닉스컨택트와 함께 컨트롤 캐비닛 생산 과정을 최대한 효율적으로 만드십시오. 피닉스컨택트는 고객의 파트너로서 컨트롤기어 및 스위치기어 엔지니어링 분야의 가치 체인을 총체적으로 최적화합니다.
엔지니어링부터 완성된 컨트롤 캐비닛에 이르는 일관된 프로세스 체인
피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛의 모든 기능 영역을 위한 혁신적인 솔루션 및 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트는 엔지니어링부터 완성된 컨트롤 캐비닛에 이르는 컨트롤 캐비닛 생산 과정 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다. 효율적인 컨트롤 캐비닛 생산을 위한 모듈러 및 확장 가능한 솔루션에 대해 알아보십시오.
컨트롤 캐비닛 제조 개선
전세계가 숙련된 인력이 부족할 것이라는 문제에 직면해 있습니다. 일부 지역에서는 분야에 따라 자격을 갖춘 인력의 부족 현상을 이미 겪고 있습니다. 전문가들은 2030년까지 전세계적으로 8천만 명 이상의 근로자가 부족할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 기계 및 컨트롤 캐비닛 제조 부문이 큰 타격을 받고 있습니다. 피닉스컨택트는 디지털 방식으로 지원되는 워크플로 및 제조 문서를 통해 생산 시간을 단축하고 오류를 방지함으로써 미래 지향적이고 효율적인 생산 환경을 구축하도록 고객을 지원합니다.
계획과 제조 공정 간의 최적화된 협력은 컨트롤 캐비닛 구축에서 생산 시간을 크게 단축합니다. 이를 위한 전제 조건은 데이터의 지속적인 흐름, 완전한 항목 데이터 및 원활한 시스템 인터페이스입니다. 피닉스컨택트의 엔지니어링 소프트웨어는 계획에서부터 조달, 그리고 제조에 이르기까지 이러한 원활한 디지털 프로세스를 보장합니다. 연속적인 데이터 흐름과 지능적인 기능은 효율성 증대에 크게 기여하며 편리한 개별 프로세스 지원을 제공합니다.
컨트롤 캐비닛 제조 프로세스에 높은 수준의 표준화가 포함되어 있는지 또는 배치 크기 1로 제조하는 경향이 있는지 여부에 상관없이 비용 효율성 및 유연성 측면에서 잠재력을 최대한 활용하십시오. 피닉스컨택트는 프로세스 지원 작업자 지원 시스템, 인체 공학적 수공구 및 자동 공구, 사용하기 쉬운 마킹 솔루션 또는 완벽한 소프트웨어 솔루션 등의 광범위한 제품을 통해 모듈형으로 결합 가능하고 개별적으로 확장 가능한 개념을 바탕으로 전체 프로세스 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다.
All Electric Society에 필요한 전원 그리드의 확장 및 현대화에는 1,600만 킬로미터에 달하는 새로운 디지털화된 네트워크 인프라가 필요합니다. 이러한 종류의 네트워크 개발을 실현하기 위한 필수 요소 중 하나는 컨트롤 캐비닛과 관련이 있습니다. 이러한 네트워크 확장을 위해 2030년까지 약 550만 개의 컨트롤 캐비닛을 생산 및 설치해야 할 것으로 예상됩니다. 앞으로 계속 증가할 주문량을 맞추고 대응할 수 있도록 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제조 과정을 최대한 효율적으로 만들겠다는 목표를 세웠습니다.
프로세스 컨설팅 파트너십 기반의 지속 가능한 프로세스 최적화
피닉스컨택트의 파트너십 중심 접근 방식은 실무 중심의 적량 생산 방법을 을 사용하여 컨트롤 캐비닛 제조의 가치 체인을 최적화하는 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다. 그 결과 재정적 지출이 적고 신속하게 구현할 수 있는 프로세스를 사용해 상당한 비용을 절약할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용한 수년 간의 경험을 바탕으로 제공되는 컨설팅 서비스에는 직원을 위한 광범위한 컨설팅 활동 및 교육 프로그램이 포함됩니다.
서비스 고객의 요구에 따른 안정적인 맞춤형 지원
피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 생산 과정 전반에 걸쳐 고객을 지원할 것입니다. 고객의 요구 사항 및 프로세스에 따른 개별 서비스 패키지 및 맞춤형 제품 서비스의 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트의 전문가 서비스 팀은 소프트웨어 및 장비의 설치 및 설정, 운영 교육, 유지 관리 및 수리와 같은 서비스를 통해 고객을 지원합니다. 이를 통해 피닉스컨택트는 프로세스의 오류 없는 구현을 지원하여 고객의 일상 업무를 단순화할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 단자대의 빠른 연결 기술에서부터 총체적인 마킹 솔루션 및 기본 프로세스 최적화, 그리고 디지털화 및 자동화에 이르기까지 컨트롤 캐비닛 제조 과정의 전반에 걸쳐 효율성을 보장하는 파트너입니다.