CO2 중립적인 세상을 실현하는 기업으로서 섹터 커플링을 위한 선도적인 솔루션으로 고객을 지원
배터리 저장 시스템 및 Power-to-X 애플리케이션을 위한 개별 접촉 솔루션 구현
에너지 저장 시스템의 안전한 공간 절약형 배선을 위한 안정적인 연결 기술 활용
에너지 저장 애플리케이션에 대한 당사 전문가와의 전문적인 상담을 통해 최적화 가능성 파악
배터리 전극 및 부스바 연결용 커넥터
부스바 연결 및 배터리 전극 커넥터를 최대 1,500 V 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템에 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 누리십시오.
에너지 저장 시스템용 커넥터YouTube
에너지 저장 시스템을 위한 피닉스컨택트의 연결 기술 포트폴리오
에너지 저장 시스템은 전체 시스템의 기능에 기여하는 다양한 컴포넌트로 구성됩니다. 피닉스컨택트의 강력하고 혁신적인 능력을 제공하는 PCB 연결, 커넥터 및 전자 하우징 포트폴리오의 이점을 누리십시오. 단일 공급자가 일괄적으로 제공하는 신호, 데이터 및 전원 전송 솔루션을 해당 애플리케이션에 통합하십시오.
배터리 전극 커넥터
역극성 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
랙 BMS 슬라이드-인 모듈은 후면부의 자체 위치 지정 기능을 통해 전체 시스템에 연결되기 때문에 설치자를 위험에 빠뜨리지 않습니다. 전면부에서 랙의 개별 배터리 모듈은 효율적이고 사용자 친화적인 플러그-인 연결을 통해 연결됩니다. 빠르고 안정적인 제조 프로세스를 위한 혁신적인 연결 기술이 전원, 신호 및 데이터 컴포넌트의 내부 배선에 사용됩니다.
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
Unser Produktprogramm der Leiterplatten-Steckverbinder bietet vielfältige Anschlussoptionen: vom etablierten Schraubanschluss über den IDC-Schnellanschluss bis hin zur innovativen Push-in-Technologie.
배터리 및 Power-to-X 개념은 공급 보안을 강화하고 에너지 공급 산업 분야에서 일관된 섹터 커플링을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 에너지 저장 시스템의 높은 요구 사항을 충족하도록 설계된 국제적으로 인증된 연결 기술을 제공합니다.
섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 대규모 저장 시스템
에너지 저장 장치는 재생 가능한 에너지의 변동을 보상하여 안정적인 에너지 공급을 보장합니다. 광범위한 애플리케이션에서 에너지 저장 장치는 안전하고 안정적이며 효율적으로 작동해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 탄력적이고 내구성 뛰어난 전기 연결 기술이 필요합니다.
산업용 저장 장치
에너지 저장 장치는 상업용 건물과 공장에서 오랫동안 무정전 전원 공급을 위해 사용되어 왔습니다. 새로운 기술은 에너지 관리에서 가능한 적용 분야를 확장합니다. 예를 들어, 에너지 저장 장치를 사용하여 피크 부하를 제한하면 기업의 에너지 비용이 크게 절감됩니다.
유틸리티 규모 저장 시스템
유틸리티 규모 저장 시스템이 그리드를 지원하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적절함에도 불구하고 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 허용합니다. 유틸리티 규모 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.
가정용 저장 시스템
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 가정의 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했으며 공용 그리드에서 오작동 발생 시에도 지속적인 자율 공급이 가능합니다.
All Electric SocietyYouTube
지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society
__All Electric Society__는 인류가 직면한 가장 큰 도전인 기후 변화 문제를 해결하고 지속 가능한 개발을 보장하는 기술적 해결책을 제시합니다.
All Electric Society는 재생 가능한 소스에서 만들어진 저렴한 전기 에너지를 주요 에너지 형태로 거의 무제한으로 사용할 수 있는 세상을 의미합니다. 이러한 세상을 현실로 만드는 열쇠는 경제와 인프라 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화입니다. 피닉스컨택트는 업계와 사회가 지속 가능한 세상을 향해 나아가면서 이러한 변화를 추진할 수 있도록 힘을 보태고 있습니다.