새로운 연결 기술의 시대: 전기 에너지 저장 장치는 섹터 커플링을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 에너지 저장 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 혁신적인 연결 기술을 활용하십시오.

섹터 커플링용의 아이콘이 있는 녹색 배터리를 갖고 있는 남자

이점

  • 탄소 중립적인 세상을 실현하는 기업으로서 섹터 커플링을 위한 선도적인 솔루션으로 고객을 지원
  • 배터리 저장 시스템 및 power-to-X 애플리케이션을 위한 개별 접촉 솔루션 구현
  • 에너지 저장 시스템의 안전한 공간 절약형 배선을 위한 안정적인 연결 기술 활용
  • 에너지 저장 애플리케이션에 대한 당사 전문가와의 전문적인 상담을 통해 최적화 가능성 파악

유틸리티 스케일 저장 시스템

비디오: 유틸리티 스케일 저장 시스템 개요
유틸리티 스케일 저장 시스템용 솔루션 MovingImage

유틸리티 스케일 저장 시스템용 솔루션

유틸리티 스케일 저장 시스템이 그리드용 백업으로 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적절함에도 불구하고 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 허용합니다. 대규모 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.

배터리 팩용 연결 기술

배터리 팩용 연결 기술

에너지 저장 시스템의 수준에 따라 신호, 데이터 및 전원에 대한
전기 연결 기술의 요구 사항이 달라집니다. 피닉스컨택트의 장치 및 필드 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오는 이러한 요구 사항을 충족합니다.

절연 능력 또는 기계, 열 및 화학적 영향에 대한 내성 등이 잠재적으로 요구될 수 있습니다. 또한 전선의 굽힘 반경, 코어 수, 승인 등이 요구 사항에 포함될 수도 있습니다. 배터리 모듈 배선 및 배터리 랙 연결을 위한 다음 두 가지 적용 예제는 장치 및 필드 배선의 다양성을 보여줍니다.

배터리 모듈 배선용 솔루션

배터리 모듈 내부의 전원 흐름을 안정적으로 분배하려면 안정적인 저손실 연결이 필요합니다. 신호 라인의 효율적인 연결을 위해 혁신적인 연결 기술이 사용됩니다. 현재 제품 표준에 따른 데이터 연결은 높은 페일세이프 성능을 보장합니다.

대화형 이미지 맵: 배터리 랙의 에너지 저장 장치용 커넥터
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
자세히 알아보십시오.
배터리 전극 커넥터
IDC 연결 기술이 적용된 신호 연결
피닉스컨택트의 커넥터를 사용하여 정보를 확실하고 안전하게 전송하십시오.
자세히 알아보십시오.
IDC 연결 기술이 적용된 신호 연결
레버 작동식 PCB 단자대
LPT 시리즈 PCB 단자대가 제공하는 새로운 차원의 편의성.
자세히 알아보십시오.
레버 작동식 PCB 단자대
레버 작동식 PCB 커넥터
LPC 시리즈 PCB 단자대 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성.
자세히 알아보십시오.
레버 작동식 PCB 커넥터
보드-투-보드 커넥터
FINEPITCH 시리즈의 견고한 보드-투-보드 커넥터
자세히 알아보십시오.
보드-투-보드 커넥터
푸쉬-인 기술이 적용된 신호 연결
컴팩트한 크기의 편리한 PCB 단자대.
자세히 알아보십시오.
푸쉬-인 기술이 적용된 신호 연결
원형 커넥터
장치 연결 및 시스템 케이블링과 관련한 향상된 유연성.
자세히 알아보십시오.
원형 커넥터
Single Pair Ethernet 연결
표준화된 SPE 인터페이스는 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다.
자세히 알아보십시오.
Single Pair Ethernet 연결

랙 BMS 삽입용 컴포넌트

랙 BMS 슬라이드-인 모듈은 후면부의 블라인드 결합 기능을 통해 전체 시스템에 연결되기 때문에 설치자를 위험에 빠뜨리지 않습니다. 전면부에서 랙의 개별 배터리 모듈은 효율적이고 사용자 친화적인 플러그-인 연결을 통해 연결됩니다. 빠르고 안정적인 제조 프로세스를 위한 혁신적인 연결 기술이 전원, 신호 및 데이터 컴포넌트의 내부 배선에 사용됩니다.

대화형 이미지 맵: 에너지 저장 시스템용 연결 기술
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
자세히 알아보기
배터리 전극 커넥터
레버 작동식 PCB 단자대 및 PCB 커넥터
LPT 및 LPC 시리즈 PCB 단자대 및 PCB 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성.
자세히 알아보기
레버 작동식 PCB 단자대 및 PCB 커넥터
보드-투-보드 커넥터
FINEPITCH 시리즈의 견고한 보드-투-보드 커넥터
보드-투-보드 커넥터에 대한 추가 정보
보드-투-보드 커넥터
BTB 커넥터용 IDC female 커넥터 스트립
장치에서 즉시 사용이 가능한 플랫 리본 케이블이 있는 사전 조립된 IDC female 커넥터 스트립.
자세히 알아보기
BTB 커넥터용 IDC female 커넥터 스트립
PCB용 RJ45 잭
SMD 및 웨이브 솔더링과 같은 다양한 연결 옵션을 사용한 안정적인 데이터 전송.
자세히 알아보기
PCB용 RJ45 잭
피드스루 커넥터
피닉스컨택트의 PCB 커넥터용 제품군은 검증된 스크류 연결부터 IDC 고속 연결 및 혁신적인 푸쉬-인 기술에 이르기까지 다양하고 연결 옵션을 제공합니다.
자세히 알아보기
피드스루 커넥터
RJ45 잭 삽입
견고한 설계의 안정적인 데이터 전송, 10 Gbps, CAT6A, IDC 연결 덕분에 특수한 공구가 필요 없는 조립
자세히 알아보기
RJ45 잭 삽입
범용 전류 변환기
MCR 전류 및 전압 변환기를 사용하여 직류, 교류 및 왜곡 전류와 전압을 표준 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다.
자세히 알아보기
범용 전류 변환기
부스바 연결
부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 슬라이드-인 시스템의 설치가 간소화됩니다.
자세히 알아보기
부스바 연결

가정용 저장 시스템

비디오: 가정용 저장 시스템 개요
가정용 저장 시스템용 솔루션 MovingImage

가정용 저장 시스템용 솔루션

PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 가정의 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했습니다. 공용 그리드에서 장애 발생 시에도 지속적이고 충분한 공급이 가능합니다.

주거용 저장 시스템의 전원 제어 장치용 커넥터

전원 제어 장치는 주거용 저장 시스템의 중앙 제어 요소입니다. 이 장치는 배터리 모듈의 충전 및 방전 프로세스를 구성하고 안전한 작동 상태를 보장합니다. 이를 위해 모듈 내부의 전류, 전압 및 온도를 모니터링합니다.

대화형 이미지 맵: 주거용 저장 시스템의 전원 제어 장치
EtherCAT P
DMCC 0.5 PCB 커넥터는 Cat5 전송 특성 및 EtherCAT P 인증을 특징으로 합니다.
자세히 알아보십시오.
EtherCAT P
설치 높이가 낮은 SPTAF 시리즈 PCB 단자대
SPTAF PCB 단자대의 낮은 설치 높이는 에너지 저장 시스템 및 플랫 모듈에 이상적입니다.
자세히 알아보십시오.
설치 높이가 낮은 SPTAF 시리즈 PCB 단자대
보드-투-보드 커넥터
견고한 FINEPITCH 시리즈 보드-투-보드 커넥터는 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비차폐 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보십시오.
보드-투-보드 커넥터
레버 작동식 PCB 커넥터
LPC 시리즈 PCB 단자대 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성을 경험해보십시오.
자세히 알아보십시오.
레버 작동식 PCB 커넥터
피드스루 커넥터
피닉스컨택트의 PCB 커넥터용 제품군은 검증된 스크류 연결부터 IDC 고속 연결 및 혁신적인 푸쉬-인 기술에 이르기까지 다양하고 연결 옵션을 제공합니다.
자세히 알아보기
피드스루 커넥터
RJ45 커넥터
컴팩트 RJ45 커넥터 및 패치 케이블은 최대 10 Gbps의 고속 데이터 전송을 지원합니다.
자세히 알아보십시오.
RJ45 커넥터
DC 및 AC 케이블링용 커넥터
PV 패널용 연결 기술 및 필드 케이블링용 DC 커넥터에서부터 신호, 데이터 및 전원용 장치 연결에 이르는 다양한 연결 솔루션이 제공됩니다.
자세히 알아보십시오.
DC 및 AC 케이블링용 커넥터

가정용 저장 배터리 모듈용 커넥터

배터리 모듈은 에너지 저장 시스템의 핵심입니다. 배터리 모듈에는 전하가 화학 에너지로 저장되는 배터리 셀이 포함되어 있습니다. 각 배터리 모듈에는 모든 배터리 셀이 동일한 충전 상태를 유지하도록 하는 셀 밸런싱 기능이 있습니다.

대화형 이미지 맵: 가정용 저장 배터리 모듈용
레버 작동식 PCB 커넥터
LPC 시리즈 PCB 단자대 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성을 경험해보십시오.
자세히 알아보십시오.
레버 작동식 PCB 커넥터
모듈형 사각 커넥터
VARIOCON 시리즈의 모듈형 사각형 커넥터를 사용하여 전원, 신호 및 데이터 전송을 단일 커넥터에서 결합할 수 있습니다. 장치측을 위한 스크류, 크림프 또는 직접 PCB 연결을 선택할 수 있습니다.
자세히 알아보십시오.
모듈형 사각 커넥터
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
다양한 모양, 색상 및 연결 옵션의 다목적 연결 기술이 제공하는 이점과 개별 연결 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 개발 및 제조 전문 지식이 제공하는 이점을 누리십시오.
자세히 알아보십시오.
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
백서
에너지 저장 시스템: 섹터 커플링의 핵심
이 백서에서 에너지 저장 시스템의 선택, 설계 및 작동에서 무엇이 중요한지 알아보십시오. 배터리 및 power-to-X 프로세스를 통한 공급 보안 강화 및 적절한 연결 기술 선택 등에 대한 문제를 다룹니다.
무료 백서 다운로드
풍력 터빈 및 태양광 패널이 있는 에너지 저장 시스템

제품

비디오: 에너지 저장 시스템 개요
배터리 전극용 커넥터 MovingImage

배터리 전극 및 부스바 연결용 커넥터

부스바 커넥터 및 배터리 전극 커넥터를 최대 1,500 V 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템에 빠르고 안전하며 경제적으로 사용할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 누리십시오.

배터리 전극 커넥터

배터리 전극 커넥터

극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.

부스바 연결

부스바 연결용 커넥터

부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 슬라이드-인 시스템의 설치가 간소화됩니다.

배터리 및 power-to-X 시스템의 안정적인 전기 연결을 위한 솔루션

재생 가능한 에너지의 효율적인 사용은 성공적인 탄소 중립 사회의 핵심입니다. 에너지 저장 시스템은 이를 위한 기반입니다. 저장 시스템의 안정성과 효율성은 특히 케이블링 및 전기 연결에 달려 있습니다. 이는 에너지 저장 개념의 심혈관 체계에 해당합니다.

Rüdiger Meyer 박사 - Phoenix Contact, 에너지 저장 시스템 전문가
Rüdiger Meyer 박사, 피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템 전문가

Rüdiger Meyer 박사, 피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템 전문가

Video: 섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템
섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템 YouTube

섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템

배터리 및 Power-to-X 개념은 공급 보안을 강화하고 에너지 공급 산업 분야에서 일관된 섹터 커플링을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 에너지 저장 시스템의 높은 요구 사항을 충족하도록 설계된 국제적으로 인증된 연결 기술을 제공합니다.

섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 유틸리티 스케일 저장 시스템

에너지 저장 장치는 재생 가능한 에너지의 변동을 보상하여 안정적인 전원 공급을 보장합니다. 광범위한 애플리케이션에서 에너지 저장 장치는 안전하고 안정적이며 효율적으로 작동해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 탄력적이고 내구성 뛰어난 전기 연결 기술이 필요합니다.

대화형 이미지 맵: 섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 유틸리티 스케일 저장 시스템
산업용 저장 장치
에너지 저장 장치는 상업용 건물과 공장에서 오랫동안 무정전 전원 공급을 위해 사용되어 왔습니다. 새로운 기술은 에너지 관리 분야에서 적용 가능한 분야를 확장합니다. 예를 들어, 에너지 저장 장치를 사용하여 피크 부하를 제한하면 기업의 에너지 비용이 크게 절감됩니다.
산업용 저장 장치
유틸리티 스케일 저장 시스템
유틸리티 스케일 저장 시스템은 그리드를 지원하기 위해 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적한 경우에도 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 가능하게 합니다. 유틸리티 스케일 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.
유틸리티 스케일 저장 시스템
가정용 저장 시스템
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 가정의 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했으며 공용 그리드에서 오류가 발생한 경우에도 지속적인 자율 공급이 가능합니다.
가정용 저장 시스템
Video: All Electric Society
All Electric Society YouTube

지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society

__All Electric Society__는 인류가 직면한 가장 큰 도전인 기후 변화 문제를 해결하고 지속 가능한 개발을 보장하는 기술적 해결책을 제시합니다.

All Electric Society는 재생 가능한 소스에서 만들어진 저렴한 전기 에너지를 주요 에너지 형태로 거의 무제한 사용할 수 있는 세상을 의미합니다. 이러한 세상을 현실로 만드는 열쇠는 경제와 인프라 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화입니다. 피닉스컨택트는 업계와 사회가 지속 가능한 세상을 향해 나아가면서 이러한 변화를 추진할 수 있도록 힘을 보태고 있습니다.

에너지 저장 시스템에 대한 질문과 대답 많은 질문에 대한 답변이 이미 준비되어 있습니다. FAQ에서 자세히 알아보십시오. 질문에 대한 답변을 찾을 수 없는 경우 언제든지 피닉스컨택트에 문의하십시오.

유틸리티 스케일 저장 시스템
"선상 보안" 표시
에너지 저장 시스템을 제어하는 ​​기술자
배터리 전극 커넥터 조립
에너지 저장 시스템용 커넥터
유틸리티 스케일 저장 시스템

에너지 저장 시스템은 그리드 가동 중단 시 전기를 공급하는 등의 목적을 위해 광범위한 애플리케이션에서 사용됩니다. 에너지 저장 시스템은 특히 재생 가능한 에너지의 사용이 증가함에 따라 에너지 혁신에서 중요한 역할을 수행합니다. 이는 재생 가능 에너지가 항상 수요를 충족할 만큼 사용 가능한 것은 아니기 때문입니다. 전기 에너지의 수요와 공급은 서로 맞지 않는 경우가 많습니다. 에너지 저장 시스템은 태양광 전력 및 풍력 발전 시스템에서 생산된 초과 전기를 저장하여 이 불일치를 해결할 수 있습니다. 그리드의 에너지 수요가 사용 가능한 것보다 높을 때마다 에너지 저장 시스템은 이 초과 전력을 다시 사용 가능하게 만듭니다.

"선상 보안" 표시

배터리 에너지 저장 시스템과 관련된 화재 또는 기타 사고에 대한 간헐적인 보고에도 불구하고 이 질문에 아니오로 대답할 수 있습니다. 첨단 배터리 에너지 저장 시스템은 해당 지침 및 표준에 따라 제조업체에서 생산되며 전문가에 의해 설치 및 시운전됩니다. 즉, 배터리 에너지 저장 시스템은 에너지 함량이 매우 높은 장치 및 플랜트로 간주되어야 합니다. 무단 액세스, 고의적 파괴, 안전 조치 및 장비 우회 등의 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 그러나 제조업체는 이러한 시나리오를 오류 모드 및 영향 분석과 함께 고려합니다.

에너지 저장 시스템을 제어하는 ​​기술자

대부분의 기술 장치 및 시스템의 경우와 마찬가지로 배터리 에너지 저장 시스템도 정기적으로 검사 및 수리해야 합니다. 사용된 저장 매체에 따라 이 유지 관리 작업은 일반적인 리튬 이온 배터리의 경우와 마찬가지로 육안 검사, 스크류 연결의 조임 확인 등으로 대폭 줄어들 수 있습니다. 그러나 다른 시스템의 경우 작업량이 더 많을 수도 있습니다. 예를 들어, 납축 배터리의 경우 전해질을 정기적으로 점검하고 보충해야 합니다.

배터리 전극 커넥터 조립

피닉스컨택트 배터리 전극 커넥터는 모든 방향으로 꽂고 빼낼 수 있습니다. 또한 플러그 삽입 시 360° 회전할 수 있습니다. 이렇게 하면 유지 관리 및 문제 해결이 훨씬 쉬워집니다. 또한 시스템을 설계할 때 유연성이 향상됩니다.

에너지 저장 시스템용 커넥터

배터리 연결의 의도하지 않은 극성 역전은 막대한 손상을 초래할 수 있으며 최악의 경우 생명과 신체에 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 피닉스컨택트 배터리 전극 커넥터는 색상으로 구분되고 기계적으로 코딩됩니다. 플러스 극은 플러스 위치에만 맞고 마이너스 극은 마이너스 위치에만 맞습니다. 또한 두 극성이 단락되지 않도록 보장됩니다. 이는 배터리의 높은 에너지 함량으로 인해 전선이 녹을 수 있고 결과적으로 시스템에 화재가 발생할 가능성이 높기 때문입니다.

E-paper
에너지 저장 시스템용 솔루션
에너지 저장 시스템에 적합한 전자 장치 및 하우징에 대해 알아보고 요구 사항에 이상적인 연결 기술을 찾으십시오. 명확한 제품 표를 사용하면 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
E-paper 열기
에너지 저장 시스템용 솔루션을 위한 아이콘이 있는 녹색 배터리