파이프라인의 트레이스 히팅

전기 트레이스 히팅 제어 및 모니터링

전기 트레이스 히팅은 운반되는 매체의 서리 방지 또는 온도 유지를 보장합니다. 그러나 파이프 트레이스 히팅 시스템은 혹독한 주변 조건에 영구적으로 노출되며 그에 따라 노후화됩니다.

피닉스컨택트의 확장 가능한 모니터링 솔루션으로 초기 단계에 오류를 감지하고 시스템 다운타임을 방지하여 시스템 가용성을 향상시키십시오. 또한 피닉스컨택트의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 사용하여 트레이스 히팅 시스템의 온도 설정을 중앙 집중식으로 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가가 필요한 조언을 제공할 것입니다.

파이프 트레이스 히팅을 사용하는 처리 플랜트에서 태블릿에 표시된 상태 정보

트레이스 히팅 시스템 모니터링 향상된 시스템 가용성

오래된 트레이스 히팅 시스템은 흔히 퓨즈를 통해서만 메인 전원에 연결되기 때문에 오류 발생을 알아차리지 못하는 경우가 많습니다. 오류가 발생하면 일반적으로 전체 작업이 중단됩니다. 이러한 이유로 개별 트레이스 히팅 시스템은 특별 검사 기간 동안 정기적으로 검사됩니다. 노후화 시스템을 위한 당사의 확장 가능한 맞춤형 모니터링 솔루션이 해결책을 제공합니다. 트레이스 히팅 시스템의 최신 상태 정보를 분산된 제어 시스템에서 직접 수신하여 초기 단계에 대응할 수 있습니다.

전류 측정을 통한 간단한 검증 모듈 방식으로 확장 가능한 모니터링 솔루션

피닉스컨택트의 전류 변환기는 히팅 시스템의 전류를 탐지합니다. 이 방법을 사용하면 트레이스 히팅의 개방 회로, 단락 또는 절연 결함을 식별할 수 있습니다. 전류를 모니터링하면 전송하려는 매체가 안전하게 운반됩니다.

이러한 장치는 측정 신호를 제어실로 전송하기 위해 복잡한 케이블링 작업을 수행할 필요 없이 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템과 결합됩니다. Radioline 클라이언트는 최대 99개의 Radioline 스테이션을 폴링합니다. 각 스테이션에 여러 트레이스 히터를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 트레이스 히팅 시스템을 개수에 상관없이 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 파이프 트레이스 히팅 모니터링 시스템의 위상적 구조
무선 I/O 통신
Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 이 시스템은 의심스러운 측정값을 운영자 제어실에 즉시 표시하여 조기에 대책을 세울 수 있도록 합니다.
Radioline 무선 시스템에 대한 추가 정보
무선 I/O 통신
유연한 신호 조절
PACT 변류기는 높은 교류 전류를 1 A 및 5 A의 2차 전류로 변환하는 완벽한 제품군을 제공합니다.
변류기에 대한 추가 정보
유연한 신호 조절
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MACX Analog 시그널 컨디셔너는 SIL IEC/EN 61508에 따른 기능적 세이프티 외에도 모든 영역 및 물질 그룹에 대한 폭발 방지를 제공합니다.
시그널 컨디셔너에 대한 추가 정보
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
처리 공장의 수소 파이프라인

트레이스 히팅 제어 향상된 트레이스 히팅 제어

로컬 PLC를 통해 필요에 따라 트레이스 히팅을 제어하십시오. WLAN을 통해 연결하는 기존 HMI 또는 랩톱을 사용하여 구성 작업을 수행합니다. 또는 트레이스 히팅을 제어 시스템에 간단히 통합할 수 있습니다. 통합은 모듈 타입 패키지(MTP)와 호환되는 인터페이스를 통해 이루어집니다. PROFIsafe를 통한 SIL 2 호환 구성을 사용하여 트레이스 히팅의 종료 파라미터를 정의합니다.

겨울을 배경으로 한 파이프 트레이스 히팅

에너지 소모량 감소 에너지 아껴쓰기

특히 오래된 처리 플랜트에서는 추운 계절이 시작되면 트레이스 히팅 시스템이 자동으로 켜지는 경우가 많습니다. 실제로는 필요 없는 상황에서도 트레이스 히팅 시스템이 작동하는 경우가 있습니다. 각각의 외부 온도를 고려하여 작동할 경우 수 킬로와트시의 전기 비용을 절약할 수 있고 대규모 시스템의 경우 메가와트시의 비용을 절약할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 인텔리전트 컨트롤러를 통해 에너지를 필요한 만큼만 사용하십시오. 온도 센서는 구성 가능한 리미트 스위치를 통해 필요할 때만 켜지도록 합니다. 소규모 컨트롤러를 사용하면 목표에 따른 정밀한 전원 제어가 가능합니다. 이 시나리오에서는 펄스 폭 모듈화를 통해 열 출력이 조정됩니다.

전기 트레이스 히팅용 컨트롤 캐비닛

즉시 사용 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션 인텔리전트 자동화 솔루션

사전 조립된 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스를 통한 빠르고 쉬운 설치의 이점을 누리십시오.

트레이스 히팅을 모니터링 또는 제어하기 위해 피닉스컨택트는 개별 요구 사항에 적합한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 SIL 2 지원 커넥터 솔루션은 온도 센서가 항상 올바른 히팅 스트립을 모니터링하도록 보장합니다.

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어 트레이스 히팅 시스템의 단순한 계획

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립의 효율적인 계획, 산업용 전자 장치의 배치 및 마운팅 플레이트의 설계가 가능합니다.

트레이스 히팅 시스템을 위한 기존 솔루션을 clipx ENGINEER 도구에 템플릿으로 전송하십시오. 몇 번의 클릭만으로 피닉스컨택트의 솔루션을 고객에 요구에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 그런 다음 피닉스컨택트 온라인 상점에서 도구를 사용하여 개별 항목과 함께 솔루션을 주문하거나 사전 조립된 상태로 주문할 수 있습니다.

처리 플랜트의 트레이스 히팅

이점

  • 히팅 스트립의 지속적인 SIL 2 호환 모니터링을 통해 시스템 가용성 향상
  • 목표에 따른 정밀한 전원 제어를 사용하여 에너지 소모량 최적화
  • 사전 조립된 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스로 인한 낮은 설치 비용
  • 기존 트레이스 히팅 시스템을 제어실에 손쉽게 통합
무선 기반 트레이스 히팅 모니터링

Sappi Stockstadt GmbH에서의 무선 기반 트레이스 히팅 모니터링

  • Sappi Limited는 종이, 제지 펄프 및 화학 펄프 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다.
  • 조기에 대책을 세울 수 있도록 비정상적인 측정값이 운영자 제어실에 즉시 표시되는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

제품

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166