로터 블레이드 모니터링 최적화된 시스템 작동을 위한 모듈형 상태 모니터링
풍력 터빈 발전기는 최근 몇 년 동안 크게 발전했습니다. 이제 기계는 매우 복잡한 발전소가 되었습니다. 로터 블레이드가 점차 길어짐에 따라 풍력 터빈 발전기가 더 커지면서 훨씬 더 복잡한 모니터링과 폐쇄형 루프 제어가 필요합니다. 특히 로터 블레이드는 높은 부하에 노출됩니다. 따라서 마모 및 손상 가능성이 높습니다. 지속적인 모니터링을 수행하면 손상을 조기에 복구할 수 있습니다. 이를 통해 높은 수리 비용과 긴 다운타임을 방지할 수 있습니다.
애플리케이션
점점 커지는 로터 직경과 관련한 문제를 처리히기 위해서는 로터 블레이드의 상태 모니터링이 중요합니다. 올바른 유형의 모니터링을 사용함으로써 시스템 효율성이 향상되고 풍력 터빈 발전기의 손상을 방지하기 위해 중요한 세이프티 기능이 구현됩니다.
블레이드 인텔리전스 혁신적인 측정 기술을 통한 상태 모니터링
피닉스컨택트의 블레이드 인텔리전스 블레이드 모니터링 솔루션을 사용하여 로터 블레이드의 상태를 항상 확인할 수 있으며 모든 이벤트에 빠르게 대응할 수 있습니다. 블레이드 인텔리전스는 착빙 탐지, 부하 모니터링, 낙뢰 전류 측정 및 구조 모니터링의 조합으로 구성됩니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 여러 버전으로 제공됩니다. 또한 기존 플랜트에서 안정적으로 시설개량 및 통합할 수 있습니다.
모듈형 시스템 구성
블레이드 인텔리전스 솔루션의 모듈형 설계를 사용하면 요구 사항을 기반으로 개별 솔루션을 필요에 따라 결합할 수 있습니다. 로터 블레이드에 설치하기 위해 특별히 개발된 센서는 공유 평가 장치에서 처리하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다. 추가 센서 기술을 사용한 확장이 가능합니다. 신기술 및 무선 센서를 통해 장기적이고 효율적인 유지 관리가 가능하며 기존 터빈의 효율적인 시설개량도 가능합니다.
전체 데이터 개요 Proficloud.io에 의해 구동되는 스마트 서비스 사용
Proficloud.io IIoT 플랫폼의 스마트 서비스 중 하나인 시계열 데이터 서비스는 풍력 터빈 발전기를 위한 클라우드 기반 모니터링을 제공합니다.
예를 들면, 저온에서 로터 블레이드의 얼음 두께를 모니터링합니다. 임계 수준에 도달하면 통합 경고 기능을 통해 직접 알림을 받을 수 있습니다. 기타 옵션으로는 낙뢰와 그에 따른 피크 부하 및 개별 로터 블레이드의 굽힘 모멘트(Bending moment)를 표시하는 기능이 있습니다.