풍력 터빈 발전기용 낙뢰 전류 측정 실시간 측정을 통한 데이터 획득
풍력 터빈은 흔히 낙뢰에 노출됩니다. 이전에는 낙뢰와 그 영향에 대한 증거를 제공하는 것이 어려웠습니다.
피닉스컨택트의 __완벽한 LM-S 솔루션__을 사용하면 풍력 터빈 발전기의 블레이드에 떨어진 낙뢰를 정확하게 측정 및 분석할 수 있습니다.
측정 데이터를 연속하여 원격으로 모니터링하고 풍력 터빈 발전기의 작동 파라미터와 통합함으로써 예방적 유지 관리와 관련하여 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
애플리케이션
낙뢰는 풍력 터빈 발전기(WTG)의 로터 블레이드 손상을 유발하며 전자 장치 오류를 초래합니다. 일반적으로 말해서 이러한 낙뢰는 직접 탐지할 수 없습니다. 이러한 이유로 인해 일정한 수의 낙뢰만 방전시킬 수 있는 보호 장치가 예방 조치로서 자주 교체됩니다. 이 작업 방식은 많은 시간과 비용이 들어갑니다. 이 경우에 낙뢰 서지 전류의 주요 특성 값을 기록하는 낙뢰 모니터링 시스템이 도움이 됩니다. 이 시스템은 제공된 정보에 기초하여 검사 또는 유지 관리 작업이 필요한지 여부를 결정합니다.
낙뢰 모니터링 시스템(LM-S) 낙뢰 전류 측정용 솔루션
피닉스컨택트의 낙뢰 모니터링 시스템(LM-S)은 낙뢰 서지 전류의 모든 주요 파라미터를 탐지 및 분석합니다. 이를 통해 실제 시스템 부하를 평가할 수 있습니다.
모뎀 또는 통합된 Ethernet 인터페이스를 통해 LM-S를 네트워크에 독립적으로 통합할 수 있습니다. IP 주소를 호출하여 시스템을 기존 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 시스템 운영자에게 낙뢰에 대해 직접 알리기 위해 LM-S는 SMS 알람을 보낼 수 있습니다. 낙뢰에 대한 자세한 정보를 웹 브라우저에서 호출할 수 있습니다. 따라서 작업자는 로터 블레이드의 상태를 조기에 감지할 수 있으며 적시에 유지 관리 스케줄을 예약하고 실행할 수 있습니다. 이를 통해 풍력 터빈 발전기의 안정적인 작동이 보장됩니다.
센서:
측정 시스템의 센서는 로터 블레이드의 보호 장치에 마운트됩니다. 낙뢰 발생 시에 서지 전류는 전선 주위에서 자기장을 발생시키고 센서가 이를 감지합니다. 시스템은 광섬유를 통해 측정된 결과를 평가 장치에 전송합니다. 평가 장치는 얻어진 값에 기초하여 낙뢰 전류 상승률, 전하 및 특정 에너지와 함께 최대 낙뢰 전류 세기를 판단합니다. 표준 버전에서 LM-S는 5 - 400 kA의 낙뢰를 안정적으로 측정할 수 있습니다.
측정 범위 확장:
특수한 추가 센서는 시스템의 측정 범위를 확장합니다. 이 센서는 1 - 50 kA 범위의 작은 낙뢰도 안정적으로 감지 및 평가하도록 특별히 설계되었습니다. 이를 통해 측정 범위가 1 - 400 kA로 확장됩니다. 이러한 측정 범위 확장이 가능하도록 추가 평가 장치가 시스템을 보완합니다. 특수한 설계가 적용되어 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드에 있는 보호 장치에 마운트하는 데 이상적입니다. 이 센서는 표준 LM-S 센서와 같이 측정을 위해 광섬유를 사용하지는 않지만 강한 충격에도 전기강도(Electric strength)가 보장됩니다. 이와 같은 확장을 통해 시스템을 모든 애플리케이션에 알맞게 장착할 수 있습니다.
완벽한 솔루션을 사용해 큰 노력 없이 시스템을 기존 설계에 맞게 수정할 수 있습니다. 통합 파워 서플라이 및 통신용 서지 보호를 사용해 매우 간단하게 통합할 수 있습니다. 센서용 케이블을 10 - 100 m의 길이로 주문할 수 있습니다. 단순히 연결 박스를 조립하고 준비된 케이블 입구를 지나 케이블을 통과시켜 장치에 연결하면 됩니다. 이 작업에 특수한 도구가 필요하지 않습니다.
이점:
- 실시간 측정을 사용하여 즉각 획득한 세부 데이터에 기초한 진단
- 유지 관리에 대한 의사 결정에 도움이 되는 원격 모니터링
- 통합 웹 서버를 사용한 손쉬운 데이터 출력 및 구성
- RJ45 인터페이스를 사용해 표준 네트워크 시스템에 통합
이점
- 실시간 측정을 사용하여 즉각 획득한 세부 데이터에 기초한 진단
- 유지 관리에 대한 의사 결정에 도움이 되는 원격 모니터링
- 통합 웹 서버를 사용한 손쉬운 데이터 출력 및 구성
- RJ45 인터페이스를 사용해 표준 네트워크 시스템에 통합