COMPLETE line – 초기 계획 단계부터 완성된 컨트롤 캐비닛까지 일관된 솔루션

컨트롤 캐비닛용 솔루션 COMPLETE line을 사용한 포괄적인 프로세스 최적화

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛 제조에서 프로세스를 최적화하는 데 도움이 되는 첨단 기술의 조정된 하드웨어 및 소프트웨어 제품, 컨설팅 서비스 및 시스템 솔루션으로 구성된 시스템입니다. 엔지니어링, 구매, 설치 및 작동이 훨씬 더 쉬워집니다.

이점

  • 모든 제품에 대한 완전한 디지털 데이터를 사용한 일관된 계획 및 문서화
  • 체계적으로 설계된 제품으로 인한 손쉬운 조작 및 부품 복잡성 감소
  • 맞춤형 프로세스를 위한 확장 가능한 제조 솔루션
PROJECT complete 플래닝 소프트웨어는 전체 엔지니어링 프로세스를 직관적으로 지원합니다.

PROJECT complete 플래닝 소프트웨어는 전체 엔지니어링 프로세스를 직관적으로 지원합니다.

효율적인 계획 프로세스

직관적인 구성, 인텔리전트 기능 및 맞춤형 사용자 인터페이스: PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 손쉬운 단자 스트립 계획 및 해당 마킹의 간단한 작성을 위한 혁신적인 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 전기 계획 단계의 데이터 전송부터 완제품의 배송에 이르기까지 개별적이고 편리한 프로세스 지원을 제공합니다.

푸쉬-인 연결 기술 덕분에 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 배선할 수 있습니다.

푸쉬-인 연결 기술 덕분에 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 배선할 수 있습니다.

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 모든 기능을 위한 혁신적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 조정된 하드웨어 제품을 직관적으로 간단히 조작할 수 있기 때문에 조립, 스타트업 및 유지 관리 시에 시간이 절약됩니다. 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구 없이 신속하게 애플리케이션을 배선할 수 있습니다. 표준화된 마킹, 브리징 및 테스트 액세서리는 필요한 부품의 다양성을 줄여주고 최대한 재사용 가능하다는 이점을 제공합니다.

고객과 함께 하는 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스: 피닉스컨택트의 전문가들이 프로세스의 포괄적인 최적화를 위한 조언을 제공합니다.

고객과 함께 하는 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스: 피닉스컨택트의 전문가들이 프로세스의 포괄적인 최적화를 위한 조언을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 제조에서 최적화된 프로세스

엔저니어링에서 제조에 이르기까지 COMPLETE line은 가능한 효율적으로 컨트롤 캐비닛을 설계할 수 있도록 지원합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛 제조에서 프로세스를 최적화하기 위한 맞춤형 개념이 제공됩니다. 피닉스컨택트의 단자 스트립 생산은 주문 피크 시간을 유연하게 관리하거나 컨트롤 캐비닛 생산을 위해 완전히 조립된 DIN 레일로 적시에 제공할 수 있도록 합니다.

COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 솔루션
COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 솔루션 YouTube

유튜브의 COMPLETE line 피닉스컨택트의 비디오는 최신 정보를 제공해 드립니다.

컨트롤 캐비닛 제조를 위한 피닉스컨택트의 포괄적인 솔루션에 대해 글로 읽는 것보다 더 자세히 알고 싶으십니까? 그렇다면 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오.

피닉스컨택트는 효율적인 엔지니어링, 지능적 제품 및 혁신적인 제조 솔루션에 초점을 맞춘 흥미롭고 재미있는 콘텐츠를 매달 제공합니다.