전기 차량용 충전 인터페이스

지금 컨설팅 요청

차량의 고속 충전을 위한 강력한 인터페이스를 찾고 계십니까? 피닉스컨택트가 도움을 드리겠습니다. 지금 요청을 제출하십시오.



CCS 충전 인렛이 있는 전기 자동차는 모드 3 충전 케이블을 사용하여 충전합니다.

피닉스 컨택트의 제품을 사용하여 여러분의 차량을 충전하십시오.

현재 일어나고 있는 모빌리티 혁신은 자동차 제조업체와 다목적 차량, 승객 수송 및 운송 산업에 새로운 도전 과제를 안겨주었습니다. 정부 목표에 따라 앞으로 몇 년 내에 내연 기관을 E-mobility로 전환해야 할 것입니다. 그러나 전기차 사용자에게 있어 충전 시간은 매우 길게 느껴지기 때문에 물류 분야나 일상적인 생활에 적합하지 않은 것으로 간주될 수도 있습니다. 피닉스컨택트는 차량 충전 인렛을 통해 모든 전기 차량의 충전 시간을 상당히 줄여주는 고전력 충전 인터페이스를 제공합니다.

고출력 충전을 위한 CCS 충전 인렛 및 CCS 충전 커넥터가 있는 전기 자동차

일상 생활에서 E-mobility를 적합하게 만드는 HPC 지원 차량

주요 이점

  • 수년 간의 풍부한 경험을 갖춘 자동차 공급업체이자 신뢰할 수 있는 파트너인 피닉스컨택트
  • 매일 고출력 충전을 사용하기 위한 혁신적인 고속 충전 기술
  • 전세계 모든 시장 및 차량 유형을 위한 광범위한 제품 포트폴리오
  • 자동차 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 IATF 인증 품질
  • 결합 충전 시스템의 공동 개발자가 제공하는 안정적인 표준 호환 충전 기술

“무엇보다 미래의 자동차는 자체 배터리와 충전 기술을 갖게 될 것입니다. 높은 전원과 넓은 범위가 요구될 것입니다. 대용량 배터리와 짧은 충전 싸이클이 필요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 요구를 충족하는 차별화된 차량 기술을 개발하기 위해 우리의 역량을 집중하고 있으며, 특히 대형 다목적 차량 등을 위한 HPC 제품보다 훨씬 더 많은 에너지를 제공하는 충전 기술을 연구하고 있습니다."

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, 자동차 시장 부문 이사
Johannes Held

소형차에서 불도저까지 모든 유형의 전기 차량을 위한 충전 인터페이스

다양한 전기 차량이 있는 풍경

굴삭기, 덤프 트럭, 트랙터, 적재기, 운송기, 버스, 청소차, 구급차, 설상차 등의 차량을 제작하거나 개조하는 모든 부문의

고객들은 전기 차량의 가용성과 가동률을 최적화할 수 있는 짧은 충전 시간을 원합니다. 이는 E-mobility로 전환하기 위한 전제 조건입니다.

피닉스컨택트의 범용 충전 인렛을 사용하면 모든 유형의 차량에 전기를 공급하고 빠르고 안정적인 충전 프로세스를 보장할 수 있습니다.

고속 충전, 범용 설계
CHARX connect 차량 충전 인렛
CHARX connect 시리즈의 범용 차량 충전 인렛을 사용하면 일반 승용차에서 레저용, 대형 및 다목적 차량에 이르는 모든 전기 차량을- AC 또는 DC 충전 방식에 상관 없이 저출력 충전 또는 고출력 충전 방식으로 자유롭게 충전할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품 포트폴리오에는 기존의 모든 충전 표준 및 충전 타입이 포함되어 있습니다. 차량에 적합한 충전 인렛을 찾을 수 있습니다.
지금 자세히 알아보기
전기 차량용 CHARX connect CCS 충전 인렛

개별 충전 인렛을 찾고 계십니까? 개개의 요구에 맞춘 충전 인터페이스

업계를 선도하는 많은 OEM 기업을 위해 피닉스컨택트는 IATF 16949에 따라 자동차 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 차량 충전 인렛을 개발했습니다.

피닉스컨택트는 개별적인 차량의 요구 사항에 따라 다음과 같은 기능을 통합 또는 개발합니다.

  • LED 인디케이터 및 조명
  • 추가 작동 부품
  • 충전 커넥터 및 충전 플랩 연동 장치
  • 고정밀 온도 측정을 통한 인텔리전트 냉각 개념

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오!