빌딩의 디지털화를 시각화한 도시 조감도

빌딩 자동화 빌딩 인텔리전스 – 고객과 함께 디지털 변화 추구

  • 건물, 사람 및 사용 간의 균형
  • 비용 효율성과 편안함의 결합
  • 높은 에너지 효율성
  • 운영 중단 없이 업데이트 및 업그레이드 가능

단순한 자동화를 뛰어넘은 빌딩 디지털화

업무 공간과 생활 공간의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 빌딩은 단순히 값비싼 자산이 아니라 장기적으로 기업의 성공에 기여해야 합니다. 현대식 빌딩은 사용자의 요구에 적응하고 비용 효율적인 운영을 지원합니다. 또한 인텔리전트 빌딩은 CO2 수준 감소에 크게 기여할 수 있습니다. 우리는 사회와 경제를 위해 빌딩에 대한 접근 방식을 재고해야 합니다.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns - Phoenix Contact
빌딩에서 디지털 계획을 들고 있는 여성

빌딩 산업 분야의 디지털 혁신

새로운 차원의 편안함을 느끼면서 빌딩을 경제적 및 효율적으로
운영할 수 있는 방법을 찾고 계십니까?

사용자의 요구에 맞게 빌딩을 유연하게 조정하십시오. 비용 효율적이고 안정적인 운영을 실현하십시오. 미래 지향적인 인프라와 사용자 지향적인 장비를 사용하면 사용자에게 더 많은 웰빙을 제공하는 동시에 사용자의 성과를 높일 수 있습니다. 이 모든 것이 개별 스마트 기능을 더욱 자유롭게 설계할 수 있는 토대가 됩니다. 빌딩 산업 분야에서 디지털 혁신의 잠재력을 활용하십시오.

스마트폰을 통해 실내 자동화 제어

실내 자동화의 인텔리전트 요구 기반 제어

공기 조절, 조명 및 에너지 공급 제어가 이미 조직화되어 있습니까?

이러한 방식으로 높은 수준의 에너지 효율성을 달성하는 동시에 실내의 편안함을 높일 수 있습니다. 이것이 어떻게 가능합니까? 예를 들어, 에어컨에서 발생하는 폐열을 난방 목적으로 사용할 수 있습니다. 이 방법으로 폐열을 활용하면 1차 에너지가 절약되어 에너지 비용이 절감됩니다.

빌딩의 공기질이 나쁘고 생산성이 저하되고 있습니다. 이것이 익숙한 상황입니까?

각 개인은 환경과 관련하여 느끼는 웰빙의 정도가 다릅니다. 빛, 온도 및 소음 수준은 생산성과 창의성에 큰 영향을 미칩니다. 인텔리전트 빌딩은 요구 사항 기반 조명, 환기 및 음영에 초점을 맞추고 사용자의 요구 사항에 개별적으로 대응합니다.

빌딩의 모든 라이프 사이클 단계에서 포괄적인 지원 제공

계획 및 시스템 통합부터 스마트 빌딩을 위한 60,000개 이상의 매우 다양한 제품에 이르기까지 피닉스컨택트는 빌딩의 전체 라이프 사이클 동안 스타트업 및 운영 시에 발생하는 특정 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 것입니다.

태블릿을 통해 Emalytics 빌딩 관리 시스템 제어

Emalytics 빌딩 관리 시스템

Emalytics 빌딩 관리 시스템 스마트 빌딩을 위한 기술 기반

신축 건물이든 기존 시스템의 효율적인 통합이든 상관없이 IoT 기반 Emalytics 건물 관리 시스템으로 빌딩을 디지털화하고 모든 애플리케이션을 위한 효율적인 엔지니어링과 단일 시스템의 이점을 누리십시오.