엔지니어링 전문성과 기술에 대한 열정은 100년 동안 피닉스컨택트를 이끈 가장 강력한 원동력이었습니다.

Klaus Eisert, 피닉스컨택트, 주주
Klaus Eisert

피닉스컨택트는 전기화, 네트워킹 및 자동화를 통해 사람들의 삶을 더 편하고 더 좋게 만드는 새로운 기술과 경제적 기회를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 앞으로도 이러한 목표를 계속해서 추구해 나아갈 것입니다.

인기 주제

모듈형 AC 충전 소켓

모듈형 AC 충전 소켓

CHARX connect modular는 모듈형 시스템 원리에 기반하여 맞춤 구성할 수 있습니다. 원형 보호 커버와 사각형 보호 커버 중에서 선택하십시오. LED 상태 표시기, 온도 센서 및 셔터를 옵션으로 추가할 수 있습니다. 전원 및 길이에 따라 등급이 매겨진 플러그-인 연결 케이블을 패키지에 추가할 수 있습니다.

충전소 및 가정 충전기용 충전 소켓
컴팩트 AC 충전 케이블

컴팩트 AC 충전 케이블

CHARX connect eco는 전기차의 안전한 충전에 초점을 맞춘 제품입니다. 특히 컴팩트한 모드 3 충전 케이블은 입증된 품질, 견고한 느낌 및 매력적인 가격을 특징으로 합니다. 이 제품은 3.7 kW ~ 22 kW의 일반적인 4가지 성능 등급으로 제공됩니다.

전기차 및 충전소용 AC 충전 케이블
액체 냉각이 필요 없는 DC 충전 케이블

액체 냉각이 필요 없는 DC 충전 케이블

고출력 충전(HPC) 기술은 EV 충전소에서 전기차를 더욱 편리하게 충전할 수 있도록 만들고 있습니다. 비냉각 HPC 충전 케이블을 사용하는 경우에도 최대 375 A의 충전 전류로 빠르게 충전할 수 있습니다. 새로운 CHARX connect professional 충전 커넥터를 사용하십시오. 스마트 기능, 강력한 안전 및 애플리케이션에 최적화된 성능 이점을 누리십시오.

고속 충전소용 DC 충전 케이블
고속 충전을 위한 19인치 랙

고속 충전을 위한 19인치 랙

탄소 중립 충전은 다양한 분야의 협력 없이는 불가능합니다. 적절히 조정된 전력 전자 장치는 효율적인 변환, 배전 및 저장을 가능하게 합니다. 이를 통해 전기차를 지능적인 방식으로 빠르게 충전할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 간단하고 경제적이며 모든 충전 요건을 만족하는 고속 충전 인프라를 구현할 수 있습니다.

고속 충전소용 DC 전원 전자 장치
회로 차단기가 있는 파워 서플라이

회로 차단기가 있는 파워 서플라이

파워 서플라이는 애플리케이션의 효율적이고 안정적인 공급을 가능하게 합니다. 새로운 TRIO POWER 파워 서플라이는 컴팩트한 디자인, 손쉬운 취급 및 스마트 진단 기능을 특징으로 합니다. 옵션으로 제공되는 통합 회로 차단기는 TRIO POWER를 머신 빌딩 및 시스템 제조를 위한 만능 제품으로 만드는 동시에 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

표준 기능의 파워 서플라이
초소형 Ex i 시그널 컨디셔너

초소형 Ex i 시그널 컨디셔너

분산된 에너지 생성을 위해서는 안전한 공간 절약형 솔루션이 필요합니다. 본질 안전 버전의 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 타의 추종을 불허하는 컴팩트한 디자인으로 제작되었으며 방폭 및 기능적 안전성을 제공합니다. 간섭 없는 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리하고 공간을 절약하며 시스템의 안전을 보장합니다.

초소형 Ex i 시그널 컨디셔너
푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

증가하는 전기화로 인해 많은 추가 전기 연결이 요구되고 있습니다. 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 배선의 효율성을 높이기 위해 터미널 블록에 Push-X 기술이 적용된, 시장에서 가장 빠른 연결 기술 중 하나를 제공하고 있습니다. 모든 유형의 전선을 힘을 들이거나 공구를 사용하지 않고 수동 또는 자동으로 연결할 수 있습니다.

푸쉬-X 기술이 적용된 단자대
푸쉬-X 기술이 적용된 PCB 단자대

푸쉬-X 기술이 적용된 PCB 단자대

PCB 연결에서도 Push-X 기술의 이점을 누리십시오. 페룰이 없는 유연한 전선을 포함하여, 공구 없이 힘을 들이지 않고도 모든 유형의 전선을 연결할 수 있습니다.

PCB 커넥터
보드-투-보드 커넥터

보드-투-보드 커넥터

새로운 보드-투-보드 커넥터는 1.27 mm 간격으로 제공되며 완벽한 호환성을 제공합니다. FR 1,27 시리즈는 최대 28 Gbps의 빠른 데이터 속도와 최대 2.3 A의 전류를 제공하여 미래의 장치 설계 요구를 충족합니다.

보드-투-보드 커넥터
6.35 mm 간격의 PCB 커넥터

6.35 mm 간격의 PCB 커넥터

많은 전기 연결로 인해 장치 전면의 공간이 점점 더 부족해지고 있습니다. 그러나 6.35 mm 간격의 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터는 PCB에 많은 전력을 전송하는 데 특히 적합합니다. 다양한 잠금 메커니즘을 사용할 수 있는 장치 연결에 적합하고 안전한 시스템입니다.

PCB 커넥터
조립된 케이블용 커넥터

조립된 케이블용 커넥터

무인 운반 차량 시스템(AGVS)을 사용하여 생산, 물류 또는 서비스 부문의 프로세스를 유연하게 설계할 수 있습니다 피닉스컨택트는 완전한 전기화 및 자동화를 위한 최적의 컴포넌트를 제공합니다. 크림프 기반 커넥터는 장치 연결 및 플라잉 리드 구현에 사용할 수 있습니다. 또한 다양한 품목과 케이블 길이를 사전 조립할 수 있는 서비스를 제공합니다.

와이어-투-보드 커넥터
안전한 DC 커넥터

안전한 DC 커넥터

ODCA(Open Direct Current Alliance)의 회원인 피닉스컨택트는 실내 및 실외 애플리케이션에 직류 사용을 지지합니다. 시스템의 에너지 흐름에 직류를 사용하면 에너지 비용을 약 10% 줄일 수 있습니다. ArcZero 시리즈 커넥터를 사용하면 부하 상태에서 전기 아크의 위험 없이 분리하고 연결할 수 있습니다.

DC 커넥터
푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

점점 더 네트워크화되는 시스템에서 기능은 분산되고 인텔리전트 장치 및 센서는 소형화되고 있습니다. 조립용으로 설계된 M8 커넥터를 사용하면 유연하고 공간 절약적인 케이블링이 가능합니다. 푸쉬 잠금 연결을 통해 공구가 필요 없는 편리한 배선이 가능합니다. 상당한 시간 절약과 안전한 설치의 이점을 누릴 수 있습니다.

M8 푸쉬 잠금 커넥터
SPE M12 하이브리드 커넥터

SPE M12 하이브리드 커넥터

Ethernet은 기업 및 운영 수준에서 데이터 네트워크를 위한 가장 중요한 통신 표준입니다. SPE(Single Pair Ethernet)의 출현과 함께 확립된 이 기술은 이제 필드 레벨에서도 사용되고 있습니다. 드라이브, 머신 빌딩 또는 로봇 공학 분야에서 정교한 IIoT 장치를 위한 데이터와 전원을 하나의 커넥터에 결합할 수 있습니다.

Single Pair Ethernet(SPE)용 커넥터
mGuard 보안 라우터

산업용 네트워크를 위한 보안 라우터

네트워크로 연결된 인텔리전트 시스템은 지속 가능한 미래의 핵심입니다. mGuard 제품은 무단 액세스를 방지하며 산업 생산, 인프라 부문 및 에너지 부문에서 안전한 데이터 전송을 보장합니다.

mGuard 보안 라우터
IO-Link

IO-Link 세이프티: 새로운 표준

IO-Link 세이프티를 사용하면 IO-Link의 모든 이점을 활용할 수 있습니다. 이제 IO-Link 기술의 안전성이 강화되어 범용 인터페이스를 통해 안전 기술과 자동화를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 안전 관련 센서 및 액추에이터와 함께 제조업체에 상관 없이 새로운 머신 및 시스템 개념을 도입할 수 있습니다.

IO-Link 세이프티
OPC UA를 통한 장치 및 업데이트 관리

OPC UA를 통한 장치 및 업데이트 관리

자동화의 복잡성이 점점 더 커짐에 따라 소프트웨어와 펌웨어를 최신 상태로 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 보안 업데이트는 적시에 네트워크 전체에 배포되어야 합니다. 장치 및 업데이트 관리를 통해 자동화 네트워크를 지속적으로 업데이트하고 보안 취약성을 수정할 수 있습니다. OPC UA를 사용하면 다른 제조업체의 장치도 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

PLCnext 커뮤니티
모듈형 AC 충전 소켓

CHARX connect modular는 모듈형 시스템 원리에 기반하여 맞춤 구성할 수 있습니다. 원형 보호 커버와 사각형 보호 커버 중에서 선택하십시오. LED 상태 표시기, 온도 센서 및 셔터를 옵션으로 추가할 수 있습니다. 전원 및 길이에 따라 등급이 매겨진 플러그-인 연결 케이블을 패키지에 추가할 수 있습니다.

충전소 및 가정 충전기용 충전 소켓

컴팩트 AC 충전 케이블

CHARX connect eco는 전기차의 안전한 충전에 초점을 맞춘 제품입니다. 특히 컴팩트한 모드 3 충전 케이블은 입증된 품질, 견고한 느낌 및 매력적인 가격을 특징으로 합니다. 이 제품은 3.7 kW ~ 22 kW의 일반적인 4가지 성능 등급으로 제공됩니다.

전기차 및 충전소용 AC 충전 케이블

액체 냉각이 필요 없는 DC 충전 케이블

고출력 충전(HPC) 기술은 EV 충전소에서 전기차를 더욱 편리하게 충전할 수 있도록 만들고 있습니다. 비냉각 HPC 충전 케이블을 사용하는 경우에도 최대 375 A의 충전 전류로 빠르게 충전할 수 있습니다. 새로운 CHARX connect professional 충전 커넥터를 사용하십시오. 스마트 기능, 강력한 안전 및 애플리케이션에 최적화된 성능 이점을 누리십시오.

고속 충전소용 DC 충전 케이블

고속 충전을 위한 19인치 랙

탄소 중립 충전은 다양한 분야의 협력 없이는 불가능합니다. 적절히 조정된 전력 전자 장치는 효율적인 변환, 배전 및 저장을 가능하게 합니다. 이를 통해 전기차를 지능적인 방식으로 빠르게 충전할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 간단하고 경제적이며 모든 충전 요건을 만족하는 고속 충전 인프라를 구현할 수 있습니다.

고속 충전소용 DC 전원 전자 장치

회로 차단기가 있는 파워 서플라이

파워 서플라이는 애플리케이션의 효율적이고 안정적인 공급을 가능하게 합니다. 새로운 TRIO POWER 파워 서플라이는 컴팩트한 디자인, 손쉬운 취급 및 스마트 진단 기능을 특징으로 합니다. 옵션으로 제공되는 통합 회로 차단기는 TRIO POWER를 머신 빌딩 및 시스템 제조를 위한 만능 제품으로 만드는 동시에 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

표준 기능의 파워 서플라이

초소형 Ex i 시그널 컨디셔너

분산된 에너지 생성을 위해서는 안전한 공간 절약형 솔루션이 필요합니다. 본질 안전 버전의 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 타의 추종을 불허하는 컴팩트한 디자인으로 제작되었으며 방폭 및 기능적 안전성을 제공합니다. 간섭 없는 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리하고 공간을 절약하며 시스템의 안전을 보장합니다.

초소형 Ex i 시그널 컨디셔너

푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

증가하는 전기화로 인해 많은 추가 전기 연결이 요구되고 있습니다. 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 배선의 효율성을 높이기 위해 터미널 블록에 Push-X 기술이 적용된, 시장에서 가장 빠른 연결 기술 중 하나를 제공하고 있습니다. 모든 유형의 전선을 힘을 들이거나 공구를 사용하지 않고 수동 또는 자동으로 연결할 수 있습니다.

푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

푸쉬-X 기술이 적용된 PCB 단자대

PCB 연결에서도 Push-X 기술의 이점을 누리십시오. 페룰이 없는 유연한 전선을 포함하여, 공구 없이 힘을 들이지 않고도 모든 유형의 전선을 연결할 수 있습니다.

PCB 커넥터

보드-투-보드 커넥터

새로운 보드-투-보드 커넥터는 1.27 mm 간격으로 제공되며 완벽한 호환성을 제공합니다. FR 1,27 시리즈는 최대 28 Gbps의 빠른 데이터 속도와 최대 2.3 A의 전류를 제공하여 미래의 장치 설계 요구를 충족합니다.

보드-투-보드 커넥터

6.35 mm 간격의 PCB 커넥터

많은 전기 연결로 인해 장치 전면의 공간이 점점 더 부족해지고 있습니다. 그러나 6.35 mm 간격의 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터는 PCB에 많은 전력을 전송하는 데 특히 적합합니다. 다양한 잠금 메커니즘을 사용할 수 있는 장치 연결에 적합하고 안전한 시스템입니다.

PCB 커넥터

조립된 케이블용 커넥터

무인 운반 차량 시스템(AGVS)을 사용하여 생산, 물류 또는 서비스 부문의 프로세스를 유연하게 설계할 수 있습니다 피닉스컨택트는 완전한 전기화 및 자동화를 위한 최적의 컴포넌트를 제공합니다. 크림프 기반 커넥터는 장치 연결 및 플라잉 리드 구현에 사용할 수 있습니다. 또한 다양한 품목과 케이블 길이를 사전 조립할 수 있는 서비스를 제공합니다.

와이어-투-보드 커넥터

안전한 DC 커넥터

ODCA(Open Direct Current Alliance)의 회원인 피닉스컨택트는 실내 및 실외 애플리케이션에 직류 사용을 지지합니다. 시스템의 에너지 흐름에 직류를 사용하면 에너지 비용을 약 10% 줄일 수 있습니다. ArcZero 시리즈 커넥터를 사용하면 부하 상태에서 전기 아크의 위험 없이 분리하고 연결할 수 있습니다.

DC 커넥터

푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

점점 더 네트워크화되는 시스템에서 기능은 분산되고 인텔리전트 장치 및 센서는 소형화되고 있습니다. 조립용으로 설계된 M8 커넥터를 사용하면 유연하고 공간 절약적인 케이블링이 가능합니다. 푸쉬 잠금 연결을 통해 공구가 필요 없는 편리한 배선이 가능합니다. 상당한 시간 절약과 안전한 설치의 이점을 누릴 수 있습니다.

M8 푸쉬 잠금 커넥터

SPE M12 하이브리드 커넥터

Ethernet은 기업 및 운영 수준에서 데이터 네트워크를 위한 가장 중요한 통신 표준입니다. SPE(Single Pair Ethernet)의 출현과 함께 확립된 이 기술은 이제 필드 레벨에서도 사용되고 있습니다. 드라이브, 머신 빌딩 또는 로봇 공학 분야에서 정교한 IIoT 장치를 위한 데이터와 전원을 하나의 커넥터에 결합할 수 있습니다.

Single Pair Ethernet(SPE)용 커넥터

mGuard 보안 라우터

네트워크로 연결된 인텔리전트 시스템은 지속 가능한 미래의 핵심입니다. mGuard 제품은 무단 액세스를 방지하며 산업 생산, 인프라 부문 및 에너지 부문에서 안전한 데이터 전송을 보장합니다.

mGuard 보안 라우터

IO-Link

IO-Link 세이프티를 사용하면 IO-Link의 모든 이점을 활용할 수 있습니다. 이제 IO-Link 기술의 안전성이 강화되어 범용 인터페이스를 통해 안전 기술과 자동화를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 안전 관련 센서 및 액추에이터와 함께 제조업체에 상관 없이 새로운 머신 및 시스템 개념을 도입할 수 있습니다.

IO-Link 세이프티

OPC UA를 통한 장치 및 업데이트 관리

자동화의 복잡성이 점점 더 커짐에 따라 소프트웨어와 펌웨어를 최신 상태로 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 보안 업데이트는 적시에 네트워크 전체에 배포되어야 합니다. 장치 및 업데이트 관리를 통해 자동화 네트워크를 지속적으로 업데이트하고 보안 취약성을 수정할 수 있습니다. OPC UA를 사용하면 다른 제조업체의 장치도 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

PLCnext 커뮤니티