노트북에서 구성기를 시작하는 고객

구성기

피닉스컨택트는 산업용 전기 공학 분야를 위한 혁신적이고 다양한 제품과 솔루션을 제공합니다. 일반적으로 기술적 내용들은 다양하고 복잡하며 한 번에 파악하기가 어렵습니다. 여기서 다양한 구성기를 사용하면 애플리케이션을 위한 올바른 제품이나 솔루션을 찾아서 특정 요구 사항에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

이미 구성을 저장했습니까?

그런 다음 일반 검색 필드의 위쪽에 솔루션 ID를 입력합니다. 구성의 현재 상태에 즉시 액세스할 수 있을 것입니다.

마킹, 마운팅 및 설치 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스 지원

컨트롤 캐비닛 제조 과정에서 시스템 중단이 발생하면 단자 스트립 및 정션 박스의 계획, 조달과 생산 과정에서 더 많은 시간이 소요됩니다. 소프트웨어 프로그램은 일관된 데이터 흐름을 보장하고 필요한 구성기 및 CAE 프로그램에 대한 인터페이스를 제공하여 전체 프로세스에서 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

CES 케이블 엔트리 시스템

CES 케이블 엔트리 시스템용 구성기

CES 구성기를 사용하여 개별 케이블 엔트리 시스템을 구성하십시오. 피닉스컨택트의 광범위한 라운드 및 AS-interface 케이블의 케이블 씰을 결합하고 적합한 액세서리로 솔루션을 확장하십시오.

연결성 실내 및 옥외 애플리케이션을 위한 연결 및 장치 연결 기술용 구성기

애플리케이션에 적합한 장치 연결 또는 연결 기술을 찾으십시오. 구성기는 맞춤형 솔루션 구현을 위한 지원을 제공합니다. 색상, 코딩, 케이블 길이 및 하우징 부품과 같은 기술 파라미터를 선택하십시오.

FIX 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기

FIX 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기

FIX 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기

피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 개별 솔루션을 만드십시오. 구성기를 사용하면 다양한 색상의 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대로 구성된 맞춤형 솔루션을 손쉽고 직관적으로 만들 수 있습니다.

ME 테스트 분리 단자대

테스트 분리 단자대

테스트 분리 단자대용 구성기

측정 변환기 세트의 개별 설계를 구성하십시오. 적합한 변압기 단자대의 선택 외에도 변류기 테스트 및 단락용 액세서리를 애플리케이션에 따라 배치할 수 있습니다.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

모듈형 FAME 플러그-인 테스트 시스템용 구성기

변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 빠르고 쉬운 기능 테스트를 위한 맞춤형 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 구성하십시오.

마샬링 패널

마샬링 패널

PTRV 마샬링 패널용 구성기

자동화 애플리케이션에서의 명확한 신호 마샬링을 위해 개별 마샬링 패널을 구성하십시오.

전선을 삽입하는 손이 표시된 마샬링 패치보드

마샬링 패치보드

마샬링 패치보드 PTMC용 구성기

개별 마샬링 패치보드를 구성하십시오. 컴팩트 설계는 자동화 애플리케이션에서 마샬린을 위한 높은 신호 밀도를 제공합니다.

VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링

컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기

구성기: VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링

개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.

PCB에 간편하게 연결하기 위한 PCB 단자대

PCB에 간편하게 연결하기 위한 PCB 단자대

PCB 단자대용 구성기

원하는 PCB 단자대 버전을 생성하십시오. 이때 피닉스컨택트의 확장된 포트폴리오를 사용하여 선호하는 색상, 인쇄 및 코딩에 따라 원하는 제품을 선택하십시오.

SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대

모듈형 PCB 단자대용 구성기

SPT 모듈형 시리즈의 모듈형 PCB 단자대에서 연결 블록 솔루션을 구성하고 구성 프로세스가 끝나면 바로 장바구니에 넣으십시오. 소요 시간 정보가 포함된 개인 주문 번호를 자동으로 받으십시오.

유연한 전선 연결용 PCB 커넥터

유연한 전선 연결용 PCB 커넥터

PCB 커넥터용 구성기

올바른 커넥터를 찾아 다양한 색상, 인쇄 및 코딩으로 구성하십시오. 몇 번의 클릭으로 맞춤형 제품을 만드십시오.

PCB에 견고하게 부착하고 커넥터에 연결하기 위한 헤더

PCB에 견고하게 부착하고 커넥터에 연결하기 위한 헤더

PCB 헤더용 구성기

헤더는 PCB와 커넥터 사이의 설치하기 쉬운 연결을 제공합니다. 구성기는 색상, 인쇄 및 코딩에 따라 수많은 버전의 헤더를 표시합니다.

사전 조립된 케이블이 있는 PCB 커넥터

사전 조립된 케이블이 있는 PCB 커넥터를 사용하면 장치 안이나 위에 더 빨리 마운팅할 수 있습니다.

조립된 PCB 커넥터용 구성기

애플리케이션에 적합한 사전 조립된 케이블을 사용해 PCB 커넥터를 만드십시오. 이렇게 하려면 양쪽 케이블 끝에 적합한 커넥터를 선택하고 여러 옵션 중에서 특히 연결 시스템, 핀 수 및 간격을 지정하십시오. 자유롭게 선택 가능한 케이블 길이 및 케이블 사이즈로 인해 다양한 정격 전류를 위한 개별 케이블 어셈블리가 가능합니다.

사전 조립된 FR 1,27 시리즈 IDC female 커넥터 스트립

사전 조립된 FR 1,27 시리즈 IDC female 커넥터 스트립

보드-투-보드 커넥터 구성기

구성기(Configurator)를 사용하여 개별 모듈을 설계하십시오. 3D 시각화를 통해 개별 요구 사항을 충족하는 케이블 어셈블리를 정확하게 커스터마이징할 수 있습니다. 핀의 수와 케이블 길이를 선택하고, 커넥터의 방향을 결정하고, 스트레인 릴리프 옵션을 추가하십시오.

여러 고전류 피드스루 단자대의 모습

하우징 패널을 통해 높은 전류를 전송하기 위한 고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대용 구성기

패널 벽을 통해 높은 전류를 애플리케이션에 안정적으로 전송하도록 맞춤형 고전류 피드스루 단자대를 구성하십시오. 블록 형성, 고정 및 인쇄를 위한 다양한 맞춤형 옵션의 이점을 누리십시오.

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

케이블 및 라인용 구성기

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 위한 구성기

IPD 전력 분배를 편리하고 개별적으로 구성하십시오.

설치 커넥터 및 분배기용 구성기

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용하여 편리하게 전원 분배를 구성하십시오. 요구 사항에 따라 커넥터와 케이블 길이를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 직관적인 메뉴 탐색 및 3D 디스플레이를 통해 손쉽게 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내거나 솔루션을 직접 주문하십시오.

HEAVYCON 시리즈 고내구성 커넥터

HEAVYCON 시리즈 고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 구성기

HEAVYCON 구성기는 맞춤형 커넥터 설계를 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 단 몇 단계 만에 커넥터를 오류 없이 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내고 전송하거나 솔루션을 직접 주문할 수 있습니다.

태블릿에 표시된 전자 하우징용 구성기

필드 하우징 및 DIN 레일 하우징

전자 하우징용 구성기

필드 또는 실내 애플리케이션을 위한 전자 하우징 만들기: 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다.

ICS 시리즈 DIN 레일 하우징용 하우징 커버

맞춤형 설계 및 색상: ICS 시리즈 DIN 레일 하우징용 하우징 커버

개별 ICS 시리즈 하우징 커버용 구성기

고유한 개별 ICS 시리즈 하우징 커버를 설계하십시오. 프로토타입 제작을 위한 PROTIQ 3D 인쇄 서비스를 사용하십시오. 디자인을 결정했다면 개별 하우징 커버의 대량 생산을 시작할 수 있습니다.

공급, 충전 및 보호 파워 서플라이, 장치 회로 차단기 및 서지 보호용 구성기

최상의 공급 및 보호를 애플리케이션에 제공하기 위한 올바른 제품을 빠르고 쉽게 찾으십시오. 피닉스컨택트의 제품 기반 구성기가 이를 지원할 것입니다. 적절한 제품 권장 사항을 받으려면 요구 사항에 맞게 파라미터를 조정하십시오.

QUINT POWER 파워 서플라이

QUINT POWER – 애플리케이션에 따른 맞춤형 구성에 적합

QUINT POWER 파워 서플라이용 구성기

시그널링 임계값, 특성 곡선 및 출력 전압과 같은 다양한 파라미터를 개별적으로 설정하십시오. 단 1개의 배치 수량부터 가능한 맞춤형 파워 서플라이를 주문하십시오.

태블릿의 CAPAROC 구성기

개인 맞춤형 시스템을 위한 CAPAROC 구성기 사용

CAPAROC – 전자 회로 차단기 시스템용 구성기

요구 사항을 충족하도록 맞춤형 회로 차단기 시스템을 설계하십시오. 또한 2D 및 3D 모델, 시스템 데이터 시트 및 개별 항목 번호와 같은 모든 중요 계획 데이터가 제공됩니다. 단 1개의 배치 수량부터 시작 가능한 맞춤형 시스템을 주문하십시오.

전자 또는 열자기 트리핑 특성이 있는 모듈형 플러그-인 장치 회로 차단기

전자 또는 열자기 트리핑 특성이 있는 모듈형 플러그-인 장치 회로 차단기

플러그-인 장치 회로 차단기 솔루션용 구성기

애플리케이션을 위한 올바른 회로 차단기를 찾으십시오. 구성기를 사용해 전원 공급, 케이블 및 부하에 기초하여 최소 케이블 사이즈 및 적절한 케이블 길이를 결정할 수 있습니다.

배경에 조명이 환하게 켜진 집

낙뢰 및 서지 전압 손상으로부터 주거용 주택 보호

빌딩 설치를 위한 서지 보호용 구성기

몇 단계 만에 빌딩에 이상적인 보호 장치 제공: 구성기를 사용하여 피드-인에서 엔드 장치에 이르기까지 올바른 서지 보호를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

측정 및 제어 기술용 서지 보호 장치 구성기

사용 중인 측정 및 제어 기술용 서지 보호 장치 구성기

MCR 기술용 서지 보호를 위한 구성기

측정 및 제어 기술에서는 광범위한 인터페이스를 연결하기 위해 다양한 케이블이 사용됩니다. 이러한 케이블을 통해 서지 전압이 모든 인터페이스에 커플링될 수 있습니다. 단 두 단계로 올바른 MCR 기술용 서지 보호를 만드십시오.

정보 기술용 서지 보호 장치

정보 기술용 서지 보호 장치

정보 기술 서지 보호용 구성기

데이터 네트워크에 이상적인 서지 보호를 만드십시오.

트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호 장치

트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호 장치

트랜스미터 및 리시버 시스템을 위한 서지 보호용 구성기

여기에서 트랜스미터 및 리시버 시스템을 위한 올바른 서지 보호를 구성할 수 있습니다.

PV 시스템

PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스용 구성기 PV 시스템용 서지 보호

피닉스컨택트는 모든 타입의 낙뢰 전류 및 서지 전압으로부터 설비를 영구적으로 보호할 수 있도록 적절한 서지 보호를 제공합니다.