2선 및 동축 케이블 연결이 있는 2개의 기가비트 Ethernet 익스텐더

기가비트 Ethernet 익스텐더 최대 1 km의 고속 Ethernet

기가비트 익스텐더를 사용하면 최대 1 km의 모든 2선 케이블 및 동축 케이블을 통해 광대역 기가비트 애플리케이션이 가능합니다. 까다로운 Ethernet 애플리케이션에 기존 케이블을 사용하고 설치 투자 비용을 최소화하십시오.

PoL(Power-over-Link) 및 PoE(Power-over-Ethernet) 기능을 사용하면 데이터 라인을 통해 전체 네트워크 및 연결된 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.

이점

  • Ethernet 네트워크를 위한 높은 대역폭 및 범위(1 Gbps – 최대 1 km)
  • 기존 2선 케이블 또는 동축 케이블 사용
  • PoL(Power-over-Link) – 2선 케이블 및 동축 케이블을 통한 기가비트 익스텐더용 전원 공급
  • PoE(Power-over-Ethernet) – PoE 엔드 장치용 전원 공급
  • 유연한 네트워크 구조(포인트-투-포인트, 라인 또는 스타 구조)
  • 플러그 앤 플레이를 통한 손쉬운 시운전

모든 애플리케이션을 위한 전문적인 비디오 감시

비디오 감시라는 주제는 점점 더 많은 산업 분야에서 중요하게 다루어지고 있습니다. 많은 애플리케이션이 아날로그 비디오에서 Ethernet 기반 비디오 전송 방식으로 전환되고 있습니다. 비디오 전송의 디지털화는 고해상도 영상 및 유연한 네트워크 구조와 같은 많은 이점을 제공합니다. 그러나 한 가지 부족한 점은 적절한 기술이 없다는 것입니다. 일반적으로 동축 케이블 또는 다른 2선 케이블만 사용할 수 있기 때문에 Ethernet 전송이 불가능합니다. 또한 거리가 Ethernet에 허용된 100 m보다 먼 경우가 많습니다.

기가비트 Ethernet 익스텐더는 2선 또는 동축에 상관없이 기존 2선 케이블을 통해 Ethernet 비디오 신호의 광대역 전송을 가능하게 합니다. 이를 통해 첨단 Ethernet 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 동시에 기존 케이블의 지속 가능한 사용을 통해 높은 설치 비용을 방지할 수 있습니다.

동축 케이블 및 2선 케이블이 있는 2개의 기가비트 Ethernet 익스텐더

높은 범위와 대역폭을 가진 기가비트 Ethernet 익스텐더

장거리 및 고대역폭

이러한 장치를 사용하면 장거리에서 고대역폭 Ethernet 통신을 위해 기존 2선 케이블 또는 동축 케이블을 사용할 수 있습니다.

기가비트 Ethernet 익스텐더를 사용하면 최대 1 km 거리에서 최대 1 Gbps의 광대역 Ethernet 애플리케이션이 가능합니다. 이는 표준 Ethernet 거리인 최대 100 m를 훨씬 넘어선 것입니다. 따라서 Ethernet을 사용할 때 네트워크 확장에 큰 제한이 없습니다.

견고한 전송을 위해서는 기존 2선 케이블 또는 동축 케이블이면 충분합니다. 물론 기존 CAT Ethernet 케이블을 사용할 수 있습니다. 그러나 필수 사항은 아닙니다.

PoL 및 PoE 기능이 있는 기가비트 Ethernet 익스텐더

비디오 감시용 기가비트 Ethernet 익스텐더

전원 전송

PoL 및 PoE 기능을 사용하면 기가비트 익스텐더 자체와 연결된 PoE 엔드 장치에도 전압이 공급됩니다. 네트워크 구조에 따라 여러 기가비트 Ethernet 익스텐더 및 PoE 엔드 장치에는 단 하나의 전원 공급 장치가 필요합니다.

PoL 및 PoE 기능을 사용하면 데이터 라인을 통해 추가 전원을 전송할 수 있습니다. 즉, 필드에서 익스텐더 및 연결된 PoE 엔드 장치에 전원을 공급하기 위해 더 적은 수의 전원 공급 장치가 필요합니다. 설치는 더 간단하고 빠르게 수행할 수 있습니다. 네트워크 구조에 따라 여러 기가비트 Ethernet 익스텐더 및 PoE 엔드 장치에는 단 하나의 전원 공급 장치가 필요합니다. 그 결과 더 적은 수의 장치와 더 적은 설치 작업이 필요하므로 비용이 크게 절감됩니다.

PoL 기능을 사용하면 기가비트 Ethernet 익스텐더가 서로에게 전원을 공급합니다. PoL을 통해 전원이 공급된 익스텐더는 PoE af/at(최대 30 와트)를 통해 연결된 PoE 카메라에 추가로 공급할 수 있습니다.

기가비트 Ethernet 익스텐더 및 비디오 카메라의 네트워크 토폴로지

기가비트 Ethernet 익스텐더를 사용한 네트워크 설정 예제

유연한 네트워크 구성

기가비트 Ethernet 익스텐더는 서로 네트워크가 호환됩니다. 따라서 포인트-투-포인트, 라인 또는 스타 구조를 구축할 수 있습니다. 결과적으로 애플리케이션의 유연성이 향상됩니다.

플러그 앤 플레이 가능 장치를 사용하면 복잡한 구성 없이 시스템을 손쉽게 시운전할 수 있습니다. 장치는 자동으로 서로를 인식합니다. 네트워크에서 최대 15개의 장치를 연결할 수 있습니다. 또한 사용된 케이블과 전체 길이에 따라 네트워크에서 PoL 및 PoE 전원 공급 기능을 사용할 수도 있습니다.

기가비트 익스텐더 제품군 개요

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

범위 최대 1 km 최대 1 km 최대 1 km 최대 1 km
대역폭 최대 1 Gbps 최대 1 Gbps 최대 1 Gbps 최대 1 Gbps
케이블 타입 동축 케이블 동축 케이블 2선 케이블 2선 케이블
연결 BNC 커넥터 BNC 커넥터 푸쉬-인 연결 푸쉬-인 연결
공급 기능 PoL PoL 및 PoE PoL PoL 및 PoE
품목 번호 1319319 1319320 1319321 1319322
제품 목록으로 이동 제품 목록으로 이동 제품 목록으로 이동 제품 목록으로 이동