Real-time-capable 네트워크를 위한 매니지드 TSN 스위치
2022-11-08
새로운 펌웨어 3.20를 통해 피닉스컨택트의 매니지드 TSN 스위치에 새로운 TSN(Time-Sensitive Networking) 기능을 사용할 수 있습니다.
따라서 FL SWITCH TSN 2300 산업용 매니지드 스위치는 CC-Link IE TSN 프로파일을 지원합니다. CC-Link IE TSN 사양에는 기가비트 Ethernet 대역폭과 TSN 기능 세트가 결합되어 있습니다. 이 스위치는 피닉스컨택트의 첫 번째 TSN용 Ethernet 스위치이며 최대 16 기가비트 포트에서 TSN을 가능하게 하기 때문에 정확한 시간 동기화 및 높은 실시간 요구 사항이 있는 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
다른 피닉스컨택트 스위치와 마찬가지로 포괄적인 매니지드 스위치 기능 세트를 통해 TSN 스위치를 기존 애플리케이션에서 사용할 수도 있습니다. 현재 네트워크 솔루션을 최신 TSN 아키텍처로 손쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com