자동화 생산을 위한 커넥터

2023-01-27
케이블 조립용 CONNEXIS PCB 커넥터

피닉스컨택트의 케이블 조립을 위한 새로운 CONNEXIS 크림프 기반 와이어-투-보드 커넥터 시리즈는 자동화된 생산 과정을 최적화하여 PCB 연결의 속도와 정밀도를 보장합니다.

커넥터의 시각적 마킹은 자체 생산 또는 현장에서 명확한 조립을 가능하게 합니다. 고객은 다양한 맞춤형 인쇄 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수도 있습니다. 오접속을 방지하기 위해 피닉스컨택트는 코딩된 커넥터와 헤더를 제공합니다. 최대 3개의 코딩 중에서 선택할 수 있습니다.

CONNEXIS 포트폴리오에는 수평 또는 수직 연결 방향의 커넥터 및 헤더와 패널 피드스루가 포함됩니다. 장치 연결과 플라잉 리드를 male 및 female 커넥터를 통해 구현할 수 있도록 합니다. 크림프 접점은 AWG28에서 AWG14까지의 전선에 사용할 수 있습니다. 2.5mm, 3.81mm 및 5.08mm 피치의 D21, D31 및 D32 포트폴리오 커넥터는 다양한 신호 및 저전압 공급 장치에 적합합니다..

보도 자료 문의
Eva von der Weppen | Corporate Communications