지속 가능한 구매

상품 및 서비스의 조달은 피닉스컨택트 그룹의 가치 체인에서 결정적인 요소입니다. 지속 가능한 조달은 혁신적인 제품을 제조하여 고객의 성공에 기여할 수 있도록 합니다. 피닉스컨택트 구매 정책의 핵심은 파트너와의 지속 가능한 공동 작업을 통해 사회와 환경에 긍정적인 방식으로 기여하는 것입니다.

이와 관련하여 피닉스컨택트는 우리의 비즈니스 파트너 또한 피닉스컨택트 그룹의 행동 강령 등에 명시된 지속 가능성 요구 사항을 준수하기를 기대합니다. 피닉스컨택트는 파트너십을 통해 함께 일함으로써, 공정한 근무 조건, 사회적 및 환경적 양립성, 신뢰에 기반한 협력과 같은 문제를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이러한 공동의 목표는 가치 체인 전체의 투명성을 통해서만 달성할 수 있습니다.

피닉스컨택트 그룹 내의 지속 가능성 및 기후 보호에 대한 추가 정보를 다음에서 확인할 수 있습니다.