피닉스컨택트를 만난다면 혁신의 철학을 실천하는 가족 같은 글로벌 기업을 경험하시게 될 것입니다. 전세계적으로 17,100명 이상의 열정적인 직원들이 연결 기술, 전자 장치 및 자동화 분야의 창의적인 솔루션을 개발, 생산 및 배포하고 있습니다. 우리의 목표는 지속 가능하고 스마트한 세상을 만드는 데 의미 있는 영향을 미치는 것입니다. 피닉스컨택트의 성공은 직원들의 성과에 달려 있습니다. 피닉스컨택트는 숙련된 인재를 성공적으로 영입할 수 있도록 더욱 매력적인 회사를 만들기 위한 노력을 게을리하지 않습니다.
피닉스컨택트에서 일하는 것은 단순히 직업을 갖는 것 이상을 의미합니다.
피닉스컨택트와 함께 하는 순간, 최고의 회사에서 일하는 것은 물론이고 삶의 모든 상황에 도움이 되는 파트너를 만나게 될 것입니다. 피닉스컨택트는 직원의 복지를 중요하게 생각하며 모두가 편안하고 즐겁게 일할 수 있는 뛰어난 근무 조건과 환경을 조성합니다. 다음과 같은 다양한 혜택을 누리십시오.
유연한 근무 시간
모바일 근무
매력적인 급여
직원 할인
신입 직원 교육
피닉스컨택트에서 근무YouTube
최근 피닉스컨택트 직원을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 80% 이상이 직장을 “매우 좋음”으로 평가했습니다. 이러한 결과에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 우리에게 중요한 것은 파트너십과 신뢰를 바탕으로 서로를 대하는 것입니다. 이는 기본적으로 당사의 기업 경영 원칙에도 포함되어 있는 매우 중요한 사항이며 전세계 모든 직원에게 적용됩니다.
다양한 신입 사원 채용 기회
고용 센터로 이동
피닉스컨택트에는 다양한 신입 사원 채용 기회가 있습니다. 피닉스컨택트는 미래에 대한 비전과 기술, 협동심을 갖춘 직원을 찾고 있습니다.