피닉스컨택트 코리아

피닉스컨택트 코리아

피닉스컨택트 코리아

피닉스컨택트 코리아는 1980년대 중반부터 국내 대리점을 통해 영업을 시작하여 1998년 Phoenix Contact GmbH & Co. KG의 100% 투자 한국 현지 법인을 설립하였습니다. 현재 본사는 경기도 분당시 서현동에 위치해 있으며 부산 사무소는 해운대구 재송동에 위치해 있습니다. 피닉스컨택트 코리아는 산업 자동화를 선도하는 기업으로서 고객 가까이에서 최상의 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하고 있습니다.

피닉스컨택트 정보

피닉스컨택트는 독일에 본사를 두고 가업을 이어가는 회사입니다. 현재 그룹에는 15개의 독일 회사와 4개의 국제 회사, 그리고 전세계에 55개의 판매 회사가 포함되어 있습니다. 국제적으로 100개 이상의 국가에서 사업을 영위하고 있습니다.

  • 회사 본사: 독일 블룸버그 32825
  • 설립 연도: 독일의 North Rhine-Westphalia에 위치한 Essen에서 1923년 설립
  • 전세계 직원: 20,300명
  • 2021년 매출: 29.7억 유로
  • 생산 현장: 11개
  • 판매 회사: 55개
피닉스컨택트 영상 필름
피닉스컨택트 영상 필름 YouTube

원동력

피닉스컨택트의 접근 방식은 혁신적이고 지속 가능하며 파트너십을 기반으로 합니다. 이것은 피닉스컨택트가 직원 및 고객을 대하는 방식에도 적용됩니다.
또한 피닉스컨택트는 사회적 및 환경적 책임을 매우 중요하게 생각하며 이에 알맞게 행동합니다. All Electric Society 비전에 따라 경제와 인프라의 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화를 가능하게 하는 제품과 솔루션을 제공함으로써 고객이 지속 가능한 방식으로 사업을 영위하도록 지원합니다.

피닉스컨택트의 목표

피닉스컨택트 솔루션은 자동화 프로세스를 실행해야 하는 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 산업 생산 시설, 재생 가능한 에너지 분야, 인프라, 복잡한 장치 연결 등이 여기에 해당됩니다. 피닉스컨택트의 제품은 전원 또는 데이터 흐름이 연결, 분배, 제어되는 모든 분야에서 사용됩니다. 피닉스컨택트 제품은 뛰어난 기능적 이점을 제공함으로써 파트너가 효율적인 프로세스와 비용 절감을 통해 지속 가능한 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

파트너, 판매업체 및 공급업체

전체 공급 체인에서 보장되는 품질, 혁신적인 제품 및 고객 만족은 당사와 고객의 성공에 필수적입니다.