貿易・産業用ビデオ監視 安全な世界のためのビデオ監視ソリューション
小規模な産業プラント内でわずかな台数が必要な場合でも、大規模設備を保護するために数百台のカメラが必要な場合でも、フエニックス・コンタクトは、お客様固有のビデオ監視システムに簡単に適応することができる、拡張可能なネットワークソリューションを提供します。
お客様のビデオ監視ネットワークを、全体的な観点から解析します。カメラをビデオサーバに接続するために必要なすべての製品のスペシャリストとして、映像が決して失われないことを保証する、産業用ソリューションを提供します。お客様のビデオ監視システムのセキュリティは、すべてのコンポーネントを接続するネットワークのセキュリティと同程度になります。
ビデオ監視概要
ビデオ監視についての詳細情報が必要ではあるけれども、大量の文字を読むのが面倒だとお考えですか。このトピックに関する動画をご覧ください。
アプリケーションに最高レベルの安全性を確保するため、デモでは組込みの産業用ビデオ監視ソリューションのメリットを示しています。
ビデオ監視向けの革新的な製品
フエニックス・コンタクトは、ビデオサーバからカメラまで、極端な条件下でも堅牢で信頼性が高い製品で、統合された産業用監視ソリューションを提供しています。当社の製品ラインアップには、お客様固有のビデオ監視システムに簡単に適応させることができる、Smart Camera Boxや個別制御盤部品などの統合ソリューションが含まれます。
Smart Camera Boxフルソリューション
Smart Camera Boxでオールインワンデバイス
ビデオ監視用の従来型のカメラ接続ボックスには、多くの弱点があります。ボックスは個別製品と複雑な配線から構築され、産業アプリケーションや屋外アプリケーションで使用するのに適切でない部品に取り付けられることが多いです。
SmartCamera Boxは、IP監視カメラをビデオサーバと安全に組合せ、電源、イーサネットスイッチ、サージ保護、接続技術を、たった1つのコンパクトな機器に組み合わせています。豊富な管理および監視機能により、ビデオシステムの確実な動作が確保されます。
また、Smart Camera Boxは、産業グレードの設計とユーザ志向の設置の便利さが特長です。壁面取付けおよび支柱への取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。このため計画と取付けの時間が短縮されます。
接続ボックス用の個々のコンポーネントを備えたモジュール型ビデオ監視ソリューション
個々のコンポーネントを備えたモジュール型ソリューション
フエニックス・コンタクトは、組立式Smart Camera Boxの代わりに、幅広い産業用接続および通信技術製品を提供しています。これらを組み合わせてアプリケーション指向のソリューションを作成し、カメラとビデオサーバを接続することができます。
プロジェクトの非常に重要な段階でお手伝いすることができます。
ビデオ監視システム向けのサービスとサポート
弊社の産業エキスパートがプロジェクトサイクルのあらゆる段階でアドバイスを提供し、ご要望によりシステムのエンジニアリングを引き受けます。フエニックス・コンタクトの全部品は正式に認可された独立のPhoenix Testlabで徹底的な試験を受けます。
制御盤ソリューションは必要な規格や指令に準拠して設計し製作されています。こうして当社の完成ソリューション製品が厳しい要件に適合していると確認することができます。