断面に取付けられたFL SWITCH 1605機器

アンマネージドスイッチ1600および1700

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチを使用すると、8台までのイーサネット対応ネットワーク機器を現場で直接接続することができます。IP67という高い保護等級のアンマネージドスイッチバージョンでは、湿気や埃などの外部の影響に強くなっています。そのため、I/Oモジュールなどの堅牢なフィールドデバイスを、ネットワーク上の機器に直接、ローカルに組込むことができます。この場合、プラグ・アンド・プレイ機能により、コンフィグレーション作業なしで簡単に取り付けることができます。配線も厳しい周囲状況から保護するため、電源とネットワーク接続はどちらも現場での使用に適した標準化されたM12接続方法で設計されています。

工作機械内のFL SWITCH 1605

FL SWITCH 1605は機器で使用するのに特に適しています。

オートメーションネットワークで問題なく使用

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチは、PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCPなどのオートメーションプロトコルが使用されているネットワークでの使用に適しています。データトラフィックが混雑している場合には、時間依存のプロセスデータなど、優先順位の高いデータトラフィックが優先順位の低いデータパケットによって妨害されないことを保証するためには、IEEE 802.1Q規格に準拠するQoS機能のサポートが基本です。そのため、アンマネージドスイッチによりPROFINETネットワークのリアルタイム機能が保証されます。データ伝送速度は最大1000 Mbpsで、I/Oステーションやコントローラ、高速カメラなどの最新のフィールドデバイスとの通信にも、十分な伝送速度を提供します。

構造断面に取り付けられたIP67スイッチ

IP67スイッチ1605は全体幅がわずか30 mmと非常に薄型

取付け場所を柔軟に選択

IP67スイッチ1605は、取付け場所の選択時に高い柔軟性を確保します。スイッチ全体の幅がわずか30 mmで、わずか2本のM6ねじで固定できるため、例えば機器の構造断面に直接取り付けることもできます。このため時間のかかる準備や取付けプレートの接続の作業が省略することができます。保護等級IP67で、40°C~+70°Cの広い温度範囲のアンマネージドスイッチバージョンは、過酷な周囲条件への取付けも可能です。

M12 push-pull接続

M12 push-pull接続により、1クリックの迅速で簡単な接続が可能

M12 push-pullテクノロジを使用して迅速で簡単な接続

FL SWITCH 1608および1708のアンマネージドスイッチは、M12 push-pull高速嵌合方式を備え、ネットワーク接続をわずか1クリックで簡単に確保することができます。これを使用して、ネットワーク接続をわずか1クリックで確保することができます。工具不要の固定部品は、限られたスペースでの設置中、または嵌合コネクタが見えにくい場合に、大きなメリットがあります。

これらのスイッチは、スイッチあたり2つの内蔵電源接続で簡単な分電も可能で、拡張回線トポロジを実現することができます。

コンバイン収穫機で使用されるアンマネージドIP67スイッチ

堅牢なアンマネージドIP67スイッチは車両での使用にも最適

モバイルアプリケーション

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチはコンパクトな設計と堅牢な構造なため、ロボットツール、輸送システム、車両用アプリケーションなどのモバイルアプリケーションにも適しています。入力電圧範囲が広いため、12、24、または48 V DCの電気システムの車両で動作することができます。このスイッチは低消費電流で、バッテリー駆動アプリケーションでの動作にも適しています。

FL SWITCH 1600および1700の概要

FL SWITCH 1605
FL SWITCH 1608
FL SWITCH 1708
FL SWITCH 1605

FL SWITCH 1608

FL SWITCH 1708

伝送速度 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
電源 9 V DC~32 V DC 9 V DC~57 V DC 9 V DC~57 V DC
温度範囲 -40°C~+70°C -40°C~+75°C -40°C~+75°C
保護等級 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67
特長 QoS(Quality of Service:サービス品質)、PROFINET用PTCPフィルタ Quality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付け Quality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付け
承認 CE、UL CE、UL CE、UL
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ