堅牢な金属製ケースのFL SWITCH 2608マネージドスイッチ

2600および2700マネージドIP67スイッチ

マネージドスイッチ2600および2700により、IP65/IP66/IP67の高い保護等級、堅牢なM12接続テクノロジ、幅広い機能を備えた分散型イーサネットネットワークを作成することができます。周囲の状況に関わらず、分散型センサ、アクチュエータ、カメラ、I/Oステーションを現場で直接ネットワークに統合します。

アルミニウムプロファイルに取付けられたFL SWITCH 2600

ケースは幅わずか60 mmで、幅広い取付け場所が可能

コンパクトで堅牢、実質的にどこでも使用可能

FL SWITCH 2600および2700の金属製ケースとスリムな設計により、取付け場所の選択時には、機械の金属プロファイル上または壁面に直接、無限に等しいほどの可能性が提供されます。

M12 Push-Pull高速嵌合方式 x 1および従来型M12ねじ式接続 x 1を備えた1つのコネクタを接続したIP67スイッチ

革新的なM12 Push-Pull高速嵌合方式と従来型M12ねじ式接続を1つのポートに組合せ

柔軟なM12接続テクノロジで、実績と革新性を同時に

2600および2700 IP67スイッチは柔軟なM12接続で、ねじ式接続の従来型M12コネクタおよびフエニックス・コンタクトの革新的なM12 Push-Pull高速嵌合方式の両方を使用することができます。そのため、すでに設置されているM12ケーブルで既存のアプリケーションに、あるいは非常に簡単で迅速に取り付けることができるM12 Push-Pull高速嵌合方式を利用して新規アプリケーションに統合することができます。

M12接続のコーディングは一般的な規格に準拠しています。そのため、イーサネットポートは、バージョンに応じてDコーディング(ファストイーサネット)またはXコーディング(ギガビット)を利用することができ、電源はAコーディングまたはLコーディング(PROFINETバージョン)です。

それぞれ1本の電源ケーブルで接続された3台のFL SWITCH 2600機器

冗長化された電源入力/電源出力コンセプトで給電が容易に

最低限の配線作業の効率的な電源

冗長化された電源入力/電源出力コンセプトにより、最低限の配線作業で複数のスイッチまたはI/Oステーションに非常に効率的に給電できます。このコンセプトにより、ネットワークを簡単に拡張することもできます。

隠れたSDカードスロットと小さなモードボタンを示す、FL SWITCH 2600のクローズアップ

モードボタンおよびSDカードによる簡単なコンフィグレーション

ネットワークの試運転を可能にする幅広いコンフィグレーションオプション

FL SWITCH 2000製品シリーズの定評ある人気のコンフィグレーションオプションが、2600および2700のIP67バージョンでもご利用いただけます。機器上のモードボタンまたはmicroSDカードを使用して、非常に簡単にスイッチを設定することができます。もちろん、ウェブベース管理、CLI、SNMP、PROFINE機器などの通常のコンフィグレーションオプションも、すべてイーサネット経由でご利用いただけます。

FL SWITCH 2600および2700の概要

FL SWITCH 2600
FL SWITCH 2700
FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

伝送速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
ジャンボフレーム なし あり
アラームコンタクト なし なし
温度範囲 -40°C~+70°C -40°C~+70°C
電源電圧 9~57 V DC 9~57 V DC
フィルタ機能
QoS(Quality of Service) あり あり
CoS(Class of Service) あり あり
DiffServ/DSCP あり あり
VLAN あり あり
マルチキャスト/IGMPスヌーピング あり あり
冗長化
Rapid Spanning Tree (RSTP) あり あり
MRPマネージャー/クライアント あり/あり あり/あり
Fast Ring Detection (FRD) あり あり
Link Aggregation (LACP) あり あり
Large Tree Support あり あり
拡張リング冗長性15 ms なし なし

FL SWITCH 2600および2700の概要

FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

管理機能
ロールベースのユーザー管理 あり あり
ウェブベース管理(HTTP/HTTPS) あり あり
Address Conflict Detection (ACD) あり あり
DHCPサーバ プールベース/ポートベース、オプション82 プールベース/ポートベース、オプション82
Command Line Interface (CLI) あり あり
診断機能
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) あり あり
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用 あり あり
SNMPv1/v2/v3 あり あり
SNMPトラップ あり あり
Syslog あり あり
時刻同期
Simple Network Time Protocol (SNTP) あり あり
セキュリティ
MACベースのポートセキュリティ あり あり
RADIUS認証(IEEE 802.1X) あり あり
オートメーションプロトコル
PROFINET適合クラス B B
PROFINET機器 あり あり
EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ あり あり
製品リストへ 製品リストへ