cULus Recognized
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ F | ||||
1000 V | 55 A | 12 - 6 |
接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰
概要 | |
注意 | 同じシリーズやサイズのモジュール型中継端子台の開放されているハウジング側面で接続を確立する際、予想される絶縁電圧が320 Vを超える場合は、端子台にカバーを取り付ける必要があります。 |
接続されたすべての電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。 |
製品ライン | パネル貫通型端子台 |
極数 | 1 |
アプリケーション | 鉄道産業 |
メカニカルエンジニアリング | |
プラントエンジニアリング | |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
規準状態での最大損失電力 | 1.82 W |
試験用サージ電圧 | 8 kV |
段あたり接続数 | 2 |
むき線の長さ | 17 mm ... 19 mm |
内部シリンダゲージ | A6 |
単線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
断面積AWG | 16 ... 6 |
撚線の接続電線サイズ | 2.5 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 14 ... 8 |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
定格電流 | 57 A |
最大負荷電流 | 70 A (接続電線断面積が16 mm²の場合) |
定格電圧 | 1000 V |
定格電線断面積 | 10 mm² |
幅 | 10.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 68.5 mm |
高さ(NS 35/15) | 77.5 mm |
高さ(NS 35/7,5) | 70 mm |
長さ | 89.1 mm |
色 | 灰 |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1329603 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2512 |
GTIN | 4063151624538 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 44 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ F | ||||
1000 V | 55 A | 12 - 6 |