接続式端子台 - XTV 10 BU
1329549

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青


製品の詳細




概要
注意 同じシリーズやサイズのモジュール型中継端子台の開放されているハウジング側面で接続を確立する際、予想される絶縁電圧が320 Vを超える場合は、端子台にカバーを取り付ける必要があります。

製品ライン パネル貫通型端子台
極数 1
アプリケーション 鉄道産業
メカニカルエンジニアリング
プラントエンジニアリング
接続数 2
行の数 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

規準状態での最大損失電力 1.82 W
試験用サージ電圧 8 kV

段あたり接続数 2
むき線の長さ 17 mm ... 19 mm
内部シリンダゲージ A6
単線接続断面積 1.5 mm² ... 16 mm²
断面積AWG 16 ... 6
撚線の接続電線サイズ 2.5 mm² ... 10 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 14 ... 8
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 1.5 mm² ... 10 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 1.5 mm² ... 10 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 1.5 mm² ... 4 mm²
定格電流 57 A
最大負荷電流 70 A (接続電線断面積が16 mm²の場合)
定格電圧 1000 V
定格電線断面積 10 mm²

10.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ 48.8 mm
高さ(NS 35/15) 57.8 mm
高さ(NS 35/7,5) 50.3 mm
長さ 72 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA

機械的仕様
開放サイドパネル あり

ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
範囲 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz
加速 3,12g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
パルス形状 半正弦波
加速 30g
衝撃時間 18 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 1329549
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2511
GTIN 4063151623197
1個あたりの重量(梱包を含む) 32 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32 g
関税率 85369010
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
600 V 55 A 12 - 6
使用グループ C
600 V 55 A 12 - 6
使用グループ F
1000 V 55 A 12 - 6


互換性のある製品



特長

プリテンショニングされたコンタクトスプリング付きの、すべてのタイプの電線向けの高速無電力電線接続
導体挿入時の高い柔軟性により、フェルール付きまたはなしの電線を簡単に接続可能
側面接続方向と明確なプッシャ位置で、明確な電線接続
情報の調達が容易―端子台上のQRコードにより、製品に関するすべての重要な情報を提供
Push-X接続式端子台は、COMPLETE lineシステムの一部です