cULus Recognized
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ F | ||||
1000 V | 55 A | 12 - 6 |
接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰
製品ライン | パネル貫通型端子台 |
極数 | 1 |
アプリケーション | 鉄道産業 |
メカニカルエンジニアリング | |
プラントエンジニアリング | |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
規準状態での最大損失電力 | 1.82 W |
試験用サージ電圧 | 8 kV |
段あたり接続数 | 2 |
むき線の長さ | 17 mm ... 19 mm |
内部シリンダゲージ | A6 |
単線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
断面積AWG | 16 ... 6 |
撚線の接続電線サイズ | 2.5 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 14 ... 8 |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
定格電流 | 57 A |
最大負荷電流 | 70 A (接続電線断面積が16 mm²の場合) |
定格電圧 | 1000 V |
定格電線断面積 | 10 mm² |
幅 | 10.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 48.8 mm |
高さ(NS 35/15) | 57.8 mm |
高さ(NS 35/7,5) | 50.3 mm |
長さ | 72 mm |
色 | 灰 |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 10 mm² | 1.2 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 35 |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 9 U/min |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
192 | |
192 | |
192 | |
192 | |
192 | |
試験結果 | 試験合格 |
試験合格 | |
試験合格 | |
試験合格 | |
試験合格 | |
試験合格 | |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1329547 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2511 |
GTIN | 4063151622084 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 32 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 55 A | 12 - 6 | ||
使用グループ F | ||||
1000 V | 55 A | 12 - 6 |