VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45コネクタ
1419182

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 27- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀

製品の詳細








互換性のある製品