ログイン
製品
製品概要
テクノロジ
製品の設定と開発
サンプルサービス
製品コンプライアンス
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
モータ、機械、およびシステムの監視
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルールと圧着コネクタ
プリンタ
マーキング部材
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
設置と取付け器具
導体前処理機能を備えた作業者アシストシステム
自動化
HMIとIPC
PLC(コントローラ)とI/O
クラウドコンピューティング
ソフトウェア
産業用通信
接続
コネクタとケーブル
コントローラ用システム配線
センサ/アクチュエータケーブル配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
マーシャリング用多段式端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロック
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
配電盤
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
産業とアプリケーションの概要
実践からの応用例
プロセス産業
プロセスオートメーション
船舶・洋上
パワー
送電と配電
バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
従来型の発電
太陽光発電
風力発電
生産、デバイスおよびシステムの製造
ロボティクス
自動車産業
デジタルファクトリーの活動分野
電気設備と電子機器
機器メーカー用のソリューションとサービス
工作機械の強力なパートナー
制御盤用ソリューション
インフラストラクチャー
教育ソリューション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
ビルディングオートメーション
スマートシティ
スマート交通
スマートウォーター
E-MOBILITY
充電インフラ
電気自動車
一般
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
産業オートメーションのためのオープンエコシステム
電源の信頼性
ビデオ監視
企業情報
フエニックス・コンタクトについて
私たちの原動力
世界の拠点
国内特約店、ソリューションパートナー
ニュース&イベント情報
ニュース&イベント情報
サービス&サポート
サービス&サポート
お問い合わせ
製品資料・カタログ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
製品リスト
比較
ホーム
製品
エネルギー監視
電圧変換器
電圧測定用変換器 - MACX MCR-VDC-PT
電圧測定用変換器 - MACX MCR-VDC-PT
2906243
電圧変換器MACX MCR、DC 0... (+/-) 20 V~DC 0.. .(+/-) 660 V、出力信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
製品の詳細
Expand All
Collapse All
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品ライン
電圧変換器
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
スパン調整
± 20 %
ゼロ点調整
± 20 %
電気的絶縁
IEC 61010-2-30 (測定カテゴリII(1000 V)測定カテゴリIII(600 V)測定カテゴリIV(300 V))
IEC 61010-1 (過電圧カテゴリIII、300 V時過電圧カテゴリIV、150 V時)
耐電圧
5.3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2.2 kV AC (50 Hz, 60 s)
規準状態での最大損失電力
1.2 W
保護回路
サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード
ステップ応答(10~90%)
< 16 ms
最大温度係数
< 0.015 %/K
最大送信エラー
< 1 % (測定範囲最終値の)
電源
定格電源電圧
24 V DC (-20 % ... +25 %)
電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC
最大消費電流
< 60 mA
入力データ
計測
構成可能/PC設定可能
あり
入力電圧範囲
-550 V DC ... 550 V DC
電圧入力抵抗
5500 kΩ
最大入力電圧
± 660 V DC
インパルス形式
DC電圧
計測
入力電圧範囲
-370 V DC ... 370 V DC
電圧入力抵抗
3700 kΩ
計測
入力電圧範囲
-250 V DC ... 250 V DC
電圧入力抵抗
2500 kΩ
計測
入力電圧範囲
-170 V DC ... 170 V DC
電圧入力抵抗
1700 kΩ
計測
入力電圧範囲
-120 V DC ... 120 V DC
電圧入力抵抗
1200 kΩ
計測
入力電圧範囲
-80 V DC ... 80 V DC
電圧入力抵抗
800 kΩ
計測
入力電圧範囲
-54 V DC ... 54 V DC
電圧入力抵抗
800 kΩ
計測
入力電圧範囲
-36 V DC ... 36 V DC
電圧入力抵抗
800 kΩ
計測
入力電圧範囲
-24 V DC ... 24 V DC
電圧入力抵抗
240 kΩ
出力データ
信号: 電圧
出力名
電圧出力
電圧出力信号
-10 V ... 10 V
最大電圧出力信号
≤ 11 V
負荷/出力負荷電圧出力
> 10 kΩ
リップル
50 mV
信号: 電流
出力名
出力電流
電流出力信号
-20 mA ... 20 mA
最大電流出力信号
≤ 22 mA
負荷/出力負荷電流出力
< 500 Ω
最大容量性負荷
< 1000 pF
最大誘導負荷
< 1 mH
接続データ
接続方法
プッシュイン式
剥き線長さ
8 mm
単線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
寸法
幅
22.5 mm
高さ
118 mm
奥行き
114 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (結露なし)
承認データ
CE
型式
CE
認定
CE準拠
CE
型式
UKCA
認定
UKCA準拠
CE
型式
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 61010 Listed
EMCデータ
低電圧指令
低電圧指令に準拠
電磁適合性
EMC指令に準拠
ノイズエミッション
EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2
注記
干渉を受けることは最小限でしょう。
規格と基準
標準/規則
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組付け時の注意
10 mmの間隔で配列可能
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2906243
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CK4B21
カタログのページ
ページ 238 (C-5-2019)
GTIN
4055626050935
1個あたりの重量(梱包を含む)
222.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
206.8 g
関税率
85437090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
27210125
ECLASS-10.0.1
27210125
ECLASS-11.0
27210125
ETIM
ETIM 8.0
EC002477
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
認証
EAC
認証ID: RU*DE.*08.B.01852-19
UL Listed
認証ID: FILE E 330267
cUL Listed
認証ID: FILE E 330267
cULus Listed
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。
特長
設定可能な電圧範囲
双方向出力信号
3方向絶縁
ゼロ/スパン調整±20%
工具を使用せずに測定値をパラメータ指定
測定値範囲のティーチインコンフィグレーション