電圧測定用変換器 - MACX MCR-VAC
2906239

MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA


製品の詳細




使用上の制限
EMCの注意事項 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照

製品ライン 電圧変換器
絶縁特性
汚染度 2

スパン調整 ± 20 %
ゼロ点調整 ± 20 %
周波数測定範囲 45 Hz ... 405 Hz
電気的絶縁 IEC 61010-2-30 (測定カテゴリII(1000 V)測定カテゴリIII(600 V)測定カテゴリIV(300 V))
IEC 61010-1 (過電圧カテゴリIII、300 V時過電圧カテゴリIV、150 V時)
耐電圧 5.3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2.2 kV AC (50 Hz, 60 s)
保護回路 サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード
ステップ応答(10~90%) < 180 ms
最大温度係数 < 0.015 %/K
最大送信エラー < 1 % (測定範囲の最終値 45 ~ 65 Hz)
< 1.3 % (測定範囲の最終値 65 ~ 405 Hz)
電源
定格電源電圧 24 V DC (-20 % ... +25 %)
電圧範囲 19.2 V DC ... 30 V DC
最大消費電流 < 45 mA

計測
構成可能/PC設定可能 あり
入力電圧範囲 0 V AC ... 550 V AC
電圧入力抵抗 5500 kΩ
最大入力電圧 + 660 V AC
インパルス形式 AC電圧
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 370 V AC
電圧入力抵抗 3700 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 250 V AC
電圧入力抵抗 2500 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 170 V AC
電圧入力抵抗 1700 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 120 V AC
電圧入力抵抗 1200 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 80 V AC
電圧入力抵抗 800 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 54 V AC
電圧入力抵抗 800 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 36 V AC
電圧入力抵抗 800 kΩ
計測
入力電圧範囲 0 V AC ... 24 V AC
電圧入力抵抗 240 kΩ

信号: 電圧
出力名 電圧出力
電圧出力信号 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
最大電圧出力信号 ≤ 11 V
負荷/出力負荷電圧出力 > 10 kΩ
リップル 50 mV
信号: 電流
出力名 出力電流
電流出力信号 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
最大電流出力信号 ≤ 22 mA
負荷/出力負荷電流出力 < 500 Ω
最大容量性負荷 < 1000 pF
最大誘導負荷 < 1 mH

接続方法 ネジ接続
剥き線長さ 8 mm
ネジ山 M3
単線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 24 ... 14

22.5 mm
高さ 113 mm
奥行き 114 mm

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -25 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C (結露なし)
高度 ≤ 2000 m
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)

CE
型式 CE
認定 CE準拠
CE
型式 UKCA
認定 UKCA準拠
CE
型式 UL、米国 / カナダ
表示記号 UL 61010 Listed

低電圧指令 低電圧指令に準拠
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
注記 干渉を受けることは最小限でしょう。
伝導妨害
周波数範囲 45 Hz ... 405 Hz

標準/規則 IEC 61010-1
IEC 61010-2-030

取付けタイプ DINレール取付け
組付け時の注意 10 mmの間隔で配列可能
取付け位置 任意

アイテム番号 2906239
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CK4B11
カタログのページ ページ 238 (C-5-2019)
GTIN 4055626051000
1個あたりの重量(梱包を含む) 227.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 211 g
関税率 85437090
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

認証ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

認証ID: FILE E 330267

cUL Listed

認証ID: FILE E 330267

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

設定可能な電圧範囲
双方向出力信号
3方向絶縁
ゼロ/スパン調整±20%
工具を使用せずに測定値をパラメータ指定
測定値範囲のティーチインコンフィグレーション