CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2 - 車両用充電インレット
1720111

CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、> 500 A in Boost mode、 325 A 常時、 1000 V DC、単線、長さ: 15 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、IEC 62196-1、IEC 62196-2、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

全製品
フエニックス・コンタクトの全車両用充電インレットの設置スペースおよびねじ接続ポイント向けの均一で省スペースな寸法
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
高い保護等級で防塵・防水処理済み