ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - ケース本体上部パーツ
2706360

DINレール取付け用ケース、 ケース本体上部パーツ、プリント基板用ソケット(2極) x 4、およびねじ接続式プリント基板用端子台(2極) x 4で構成されるセット、 幅: 12.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用