UCS 195-145-F-GD 9005 - ユニバーサルケース
2203337

プリント基板用の完成形ケース、柔軟に基板位置決め可能、ケース本体ハーフシェル、側面プレート、プリント基板取付け用両面テープ付きボス、ケースとプリント基板を取付けるねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用した黒のケース

製品の詳細









特長

モジュール型のケースデザインで、高度なアプリケーションに柔軟に対応
柔軟なプリント基板の取付け、ほぼすべての形状に適応
実用的なカスタムオプション
互換性のあるコンポーネントにより、ロジスティックス費用を削減

よくある質問


フエニックス・コンタクトは熱管理の分野でどのようなサポートを提供していますか。

video thumbnail of faq answer

フエニックス・コンタクトは、カタログ値、オンラインシミュレーション、シミュレーションサービスを含む個別相談、および(個別に適合する)ヒートシンクでお客様をサポートします。... もっと見る

フエニックス・コンタクトは、カタログ値、オンラインシミュレーション、シミュレーションサービスを含む個別相談、および(個別に適合する)ヒートシンクでお客様をサポートします。

もっと見る

ヒートシンクはどのケースシリーズに対応していますか。

ヒートシンクには現在、ICS(Industrial Case System:産業用ケースシステム)用とUCS(Universal Case System:ユニバーサルケースシステム)用があります。... もっと見る

ヒートシンクには現在、ICS(Industrial Case System:産業用ケースシステム)用とUCS(Universal Case System:ユニバーサルケースシステム)用があります。

もっと見る

ホットスポットとヒートシンク間の熱の移動はどのように行われますか。

強く発熱するコンポーネント(ホットスポット)は、熱伝導性材料(TIM)によりヒートシンクに接続されます。ケースシステムUCSの場合、オプションでヒートスプレッダーを挿入することで、冷却対象のコンポーネントとヒートシンクの間の距離を広げることも可能です。... もっと見る

強く発熱するコンポーネント(ホットスポット)は、熱伝導性材料(TIM)によりヒートシンクに接続されます。ケースシステムUCSの場合、オプションでヒートスプレッダーを挿入することで、冷却対象のコンポーネントとヒートシンクの間の距離を広げることも可能です。

もっと見る

高さやサイズの異なるコンポーネントは、どのようにヒートシンクに接続するのが理想的でしょうか。

ヒートシンクを個別に調整することにより、最適な熱接続を実現することができます。これは通常、ヒートシンクのフライス加工操作により行われます。... もっと見る

ヒートシンクを個別に調整することにより、最適な熱接続を実現することができます。これは通常、ヒートシンクのフライス加工操作により行われます。

もっと見る

加熱することで機器の信頼性にどのような影響を与えますか。

最高温度は、機器の信頼性と耐用年数に最も大きな影響を与えます。温度が10°C上昇すると、故障率は2倍になります。... もっと見る

最高温度は、機器の信頼性と耐用年数に最も大きな影響を与えます。温度が10°C上昇すると、故障率は2倍になります。

もっと見る

ケース内の温度に影響を与える要因は何でしょうか。

小型で高性能のコンポーネント、高いデータ伝送速度、埃、ケースの不十分な換気などが、環境と比較して温度差が大きくなる原因となります。... もっと見る

小型で高性能のコンポーネント、高いデータ伝送速度、埃、ケースの不十分な換気などが、環境と比較して温度差が大きくなる原因となります。

もっと見る

電力損失図からはどのような情報が得られますか。

図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。... もっと見る

図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。

もっと見る

ヒートシンクは発生する熱をどのように放散させますか。

video thumbnail of faq answer

フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。... もっと見る

フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。

もっと見る

熱の最適化には他にどのような選択肢があるでしょうか。

多くの場合は、ホットスポットを再配置したり、通気孔を設置するだけで十分です。熱条件のシミュレーションにより、どのオプションが最適であるかに関する情報を得ることができます。... もっと見る

多くの場合は、ホットスポットを再配置したり、通気孔を設置するだけで十分です。熱条件のシミュレーションにより、どのオプションが最適であるかに関する情報を得ることができます。

もっと見る

個々のプリント基板もUCSケースに固定することができますか。

UCSシリーズのケースはこの目的のために特別に設計されています。個別に位置づけされたUCS GD 9005粘着パッドを使用すると、複数のプリント基板もケースに固定することができます。... もっと見る

UCSシリーズのケースはこの目的のために特別に設計されています。個別に位置づけされたUCS GD 9005粘着パッドを使用すると、複数のプリント基板もケースに固定することができます。

もっと見る

UCSケースにディスプレイも組み込むことができますか。

はい、システムはこの点でも非常に柔軟です。既製のソリューションや取付け用に準備されたセットが既に入手可能です。通常、個別の取付けが可能です。... もっと見る

はい、システムはこの点でも非常に柔軟です。既製のソリューションや取付け用に準備されたセットが既に入手可能です。通常、個別の取付けが可能です。

もっと見る

UCSケースにはどのような放熱オプションがありますか。

さまざまなオプションがあります。放熱オプションの1つは、お客様の仕様に合わせて側面プレートを機械加工することです。もちろん、これはアルミニウム製側面プレートにも当てはまります。厳しい放熱要件向けには、ハーフシェルと側面プレート用のヒートシンクもあります。ここでは、調整可能なヒートスプレッダ経由でホットスポットを完璧に接続することができます。... もっと見る

さまざまなオプションがあります。放熱オプションの1つは、お客様の仕様に合わせて側面プレートを機械加工することです。もちろん、これはアルミニウム製側面プレートにも当てはまります。厳しい放熱要件向けには、ハーフシェルと側面プレート用のヒートシンクもあります。ここでは、調整可能なヒートスプレッダ経由でホットスポットを完璧に接続することができます。

もっと見る

UCSケースには、ホームページ上で温度を表示するオプションもありますか。

当社のウェブサイトにはオンラインコンフィグレータがあり、温度表示のオプションを提供しています。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0512を入力してください。... もっと見る

当社のウェブサイトにはオンラインコンフィグレータがあり、温度表示のオプションを提供しています。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0512を入力してください。

もっと見る

UCSケースにメンブレンキーパッドを挿入することもできますか。

UCSケースは、お客様固有のメンブレンキーパッドを装備することができます。当社サービスセンターがこちらでサポートいたします。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る

UCSケースは、お客様固有のメンブレンキーパッドを装備することができます。当社サービスセンターがこちらでサポートいたします。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。

もっと見る

独自のUCSバージョンを個別に設計することはできますか。

はい、倉庫から直接対応可能です。製品ラインアップから個々のコンポーネントを選び、個別に組み立てる機会をご活用ください。これはコンフィグレータで非常に簡単に実行することができます。これには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけで簡単にアクセスすることができます。さらなるカスタム仕様は当社のサービスセンターで承ります。そのためには、ウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。


UCSケースは機械加工が可能ですか。

モジュール型設計により、側面プレートなどの各コンポーネントを簡単に機械加工することができます。これはハーフシェルにも当てはまります。... もっと見る

モジュール型設計により、側面プレートなどの各コンポーネントを簡単に機械加工することができます。これはハーフシェルにも当てはまります。

もっと見る


FAQを表示