バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、0.8 Ah。
無停電電源装置のモジュラーシステム向けのバッテリーモジュールシステムを使用すると、システムに最適なUPSソリューションが必ず得られます。バッテリーモジュールシステムには、長寿命、非常に長いバッファ時間、ゼロメンテナンス、極端な周囲温度での使用といった幅広い機能があります。当社の包括的なバッテリーモジュールの選択肢により、ニーズに適したUPSバッテリーが必ず見つかります。
詳細情報バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、0.8 Ah。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 12 V、1.6 Ah。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジ、12 V DC、2.4 Ah。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、1.2 Ah。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、7.2 Ah。14 mmの棒状圧着端子で接続。
バッテリーモジュール機器、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、4 Ah。棒状圧着端子で接続。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、12 Ah。14 mmの棒状圧着端子で接続。
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、26 Ah、工具フリーでバッテリ交換、自動検出、QUINT UPS-IPと通信
バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、13 Ah、工具フリーでバッテリ交換、自動検出、QUINT UPS-IPと通信
二層コンデンサをベースにしたメンテナンスフリーバッテリー、DC 24 V、20 kJ、QUINT UPS-IQで自動検出して通信
リン酸鉄リチウムテクノロジを搭載した無停電電源装置バッテリーは、長寿命かつ長いバッファ時間が特長です。
鉛AGMテクノロジの無停電電源装置バッテリーは非常に長いのバッファ時間を実現します。
純鉛AGMテクノロジを搭載した無停電電源装置バッテリーは、厳しい環境条件での使用に適しています。
コンデンサバッテリーモジュール機器は、非常に長い寿命です。メンテナンスが全く不要で、寿命は20年以上、充電回数は50万回です。
さまざまなストレージメディアからお選びください。
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI-ION... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
温度 | - 20°C~60°C | - 25°C~60°C | 0°C~40°C |
+20°Cでの寿命 | 15年間 | 12年間 | 6年~8年 |
+50°Cでの寿命 | 2年間 | 1.5年間 | 1年 |
+20°Cでの充電サイクル | 7,000 | 300 | 250 |