VAL-SEC-T2-3S-350/40 - クラス 2サージアレスタ
2909637

プラグ式サージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE) システム給電ポイントでのSPDに関してVDE 0100-534:2016-10に準拠の40 kAの放電容量。

製品の詳細









特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ポジションあたりの全体幅わずか12 mmにより、制御盤内でより多くのスペースを確保でき、最大315A gGのバックアップヒューズを別途用意せずに使用可能
DIN VDE 0100-534に準拠した放電容量の増加により、システム給電ポイントでの使用に最適