FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2905871
プラグイン雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、耐サージヒューズを組込み、三相電源供給ネットワーク用、接地線と中性線を1本のケーブルに組合せ(L1、L2、L3、PEN)。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
| SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 | |
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IECカテゴリ | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| T1 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| T1 | |
| IEC電源システム | TN-C |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 通電部と接地部の距離 | 1 mm |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 106.8 mm |
| 高さ | 167 mm |
| 奥行き | 74.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 6 区分 |
| 色 (オスコネクタ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ベースエレメント) | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PEN |
| 作動方向 | 3L-N/PE |
| 定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 264 V AC |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 50 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 12.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 160 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 25 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 75 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 50 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 2.5 kV (50 kA時) | |
| ≤ 1.2 kV (12.5 kA時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (2.5 kA時) | |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 追加の技術データ | |
| 最大連続動作電圧UC | 275 V AC |
| 短絡電流評価ISCCR | 100 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 100 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2905871 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1162 |
| GTIN | 4055626003825 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,792 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,792 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
特長
雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
雷電流に強いバックアップヒューズを内蔵し、全体の電圧保護レベルを下げ、外付けのバックアップヒューズに比べて最大80%の省スペース化を実現